(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動昇降式ワークデスク メラミン天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動昇降式ワークデスク メラミン天板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
179,438円 ~ 186,187円
税込価格
197,382円 ~ 204,806円

【特長】・スイッチを押すだけの操作で、高さ650~1300mmを無段階で昇降で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    650~1300
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 最高高さ(mm):
    1300
  • 最小高(mm):
    650
  • アジャスターねじサイズ:
    M10×20

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

電動昇降式ワークデスク メラミン天板 取扱説明書-1電動昇降式ワークデスク メラミン天板 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
4989999903430
116-2863
48000

1個

180,398( 198,438円 )

8日目

1500
750
4989999903447
116-2864
51000

1個

179,438( 197,382円 )

9日目

1800
750
4989999903454
116-2865
55000

1個

181,907( 200,098円 )

9日目

1800
900
4989999903461
116-2866
56000

1個

186,187( 204,806円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを押すだけの操作で、高さ650~1300mmを無段階で昇降できます。
・任意の高さを4つまで記録できるメモリー付です。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動昇降式ワークデスク メラミン天板

電動昇降式ワークデスク メラミン天板

    電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

    電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

        ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

        ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

          昇降スタンド SHSH型

          昇降スタンド SHSH型

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

            ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

              補助テーブル ME型

              補助テーブル ME型

                TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                  TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                  TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

                    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                        軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

                          軽量作業台 TWTシリーズ

                          軽量作業台 TWTシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 179,438円 151,855円 67,428円 55,167円 82,684円 58,230円 39,486円 26,512円 60,325円 65,993円 68,280円 40,412円 39,700円
                            通常出荷日 8日目~   9日目   8日目   7日目   24日目   8日目   4日目   1日目   8日目   8日目   4日目   3日目   18日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 650~1300 650~1300 645~925 - 680~1000 - 700~900 650~850 600~900 700~980 - 900~1100 700~1000
                            均等荷重(kg) 100 100 80 100 200 60 20 50 100 80 150 200 50
                            天板材質 メラミン化粧 リノリューム張 メラミン化粧 スチール メラミン化粧 スチール メラミン化粧 スチール スチール メラミン化粧 - リノリューム張 メラミン化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            電動昇降式ワークデスク メラミン天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました