(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
151,855円 ~ 167,410円
税込価格
167,041円 ~ 184,151円

【特長】・スイッチを押すだけの操作で、高さ650~1300mmを無段階で昇降で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

電動昇降式ワークデスク リノリューム天板 取扱説明書-1電動昇降式ワークデスク リノリューム天板 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
4989999903478
116-2872
49000

1個

151,855( 167,041円 )

9日目

1500
750
4989999903485
116-2873
52000

1個

158,823( 174,705円 )

9日目

1800
750
4989999903492
116-2874
56000

1個

160,221( 176,243円 )

9日目

1800
900
4989999903508
116-2875
57000

1個

167,410( 184,151円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを押すだけの操作で、高さ650~1300mmを無段階で昇降できます。
・任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

    電動昇降式ワークデスク メラミン天板

    電動昇降式ワークデスク メラミン天板

      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                      SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                      SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                          TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 151,855円 179,438円 59,512円 27,032円 34,048円 28,813円 29,600円 26,160円 35,828円 49,728円 48,210円 48,062円 80,417円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 650~1300 650~1300 650~950 600~900 600~900 900~1200 600~900 600~900 900~1200 718~1018 719~1019 718~1018 650~950
                            均等荷重(kg) 100 100 150 150 150 150 150 200 150 80 80 80 150
                            天板材質 リノリューム張 メラミン化粧 リノリューム張 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - メラミン化粧 リノリューム張 スチール リノリューム張 ポリ化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            電動昇降式ワークデスク リノリューム天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました