(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UFL型折畳型作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UFL-1875ADG
UFL型折畳型作業台 UFLガタオリタタミサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,028円 35,320円
税込単価
44,031円 38,852円

【特長】・天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。・メラミン樹脂天板・...

詳細情報を確認する

型番

UFL-1875ADG 解除

Loading...

図面

UFL-0960ADG

UFL型折畳型作業台 UFL-0960ADG図面

UFL-1260ADG

UFL型折畳型作業台 UFL-1260ADG図面

UFL-1560ADG

UFL型折畳型作業台 UFL-1560ADG図面

UFL-1860ADG

UFL型折畳型作業台 UFL-1860ADG図面

UFL-1875ADG

UFL型折畳型作業台 UFL-1875ADG図面

UFL-1890ADG

UFL型折畳型作業台 UFL-1890ADG図面

使用方法・使用事例

使用方法

UFL型折畳型作業台 取扱説明書
商品情報を表示

UFL-1875ADG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFL-1875ADG

1800
750
4989999021677
160-7797
34000

1個

40,028円

35,320

( 38,852円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。
・メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。
・折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使用できます。
【用途】
・倉庫内、事務所など。
【材質】
・本体:スチール
・天板:メラミン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UFL型折畳型作業台の型番UFL-1875ADGのページです。
型番UFL-1875ADGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UFL型折畳型作業台

UFL型折畳型作業台

    折りたたみ式小型作業台

    折りたたみ式小型作業台

      軽量作業台 WB-007

      軽量作業台 WB-007

        サポートローラー WRS

        サポートローラー WRS

          ワークベンチ PWB600

          ワークベンチ PWB600

            ローラースタンド

            ローラースタンド

              作業台 ローラースタンド GTRS-200

              作業台 ローラースタンド GTRS-200

                折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

                折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                    B/D ソーホース(1セット)

                    B/D ソーホース(1セット)

                      折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                      折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                        作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                        作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                            メーカー トラスコ中山 サカエ アステージ アステージ ボッシュ アステージ ウィザ(旧:グレートツール) エスコ 山金工業 BLACK AND DECKER アルインコ アルインコ 山金工業
                            通常価格 28,057円 39,694円 3,490円 4,600円 27,990円 7,141円 3,628円 51,130円 25,026円 9,460円 105,418円 108,660円 38,506円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~  
                            商品タイプ 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 折りたたみ式作業台 その他作業台 その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 - - - 折りたたみ式作業台
                            高さ (mm) 740 900 760 160 840 660 - 600~900 740 800 - - -
                            均等荷重(kg) 200 50 - - 200 - - 150 200 455 - - 150
                            天板材質 メラミン化粧 ポリ化粧 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 - - - 本体

                            UFL型折畳型作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UFL-0960ADG
                            UFL-1260ADG
                            UFL-1560ADG
                            UFL-1860ADG
                            UFL-1890ADG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            28,057円

                            ( 30,863円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9006004989999021639160-779319000

                            30,956円

                            ( 34,052円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12006004989999021646160-779421000

                            33,018円

                            ( 36,320円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15006004989999021653160-779522500

                            37,888円

                            ( 41,677円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18006004989999021660160-779627000

                            42,832円

                            ( 47,115円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18009004989999021684160-779836000

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました