(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRCVJ-200
ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120【25~100個入り】 ケーブルタイ

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 TRCVJ-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【特長】・国内製造品です。・屋内使用に適しています。・汎用性の高いナイロン結束...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度範囲は-40℃~80℃です。

型番

TRCVJ-200 解除

Loading...

TRCVJ-200 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TRCVJ-100

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面

TRCVJ-150

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面2

TRCVJ-200

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面3

TRCVJ-250

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面4

TRCVJ-300S

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面5

TRCVJ-364

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面6

TRCVJ-450

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面7

TRCVJ-550

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120 図面8

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRCVJ-200

2.0~54
200
4.6
180
1.5
4989999001808
133
148-9718

1パック

100個入り

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造品です。
・屋内使用に適しています。
・汎用性の高いナイロン結束バンドです。
・強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
【用途】
・ワイヤ、ケーブル、ホースなどの固定や結束に。

(i)ご注意

  • 使用温度範囲は-40℃~80℃です。

TRCVJ-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120の型番TRCVJ-200のページです。
型番TRCVJ-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

    手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

    手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

      リリースタイ(耐候性タイプ)

      リリースタイ(耐候性タイプ)

        タイラップバインダー

        タイラップバインダー

          ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

          ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

            リリースタイ

            リリースタイ

              ケーブルタイ

              ケーブルタイ

                ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                  ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

                  ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

                    結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ

                    結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ

                      SKバインダー

                      SKバインダー

                        イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                        イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                          コードストラップ

                          コードストラップ

                            メーカー トラスコ中山 パンドウイット トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 180円 2,286円 531円 1,139円 958円 471円 520円 213円 1,924円 4,180円 789円 857円 488円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            材質 ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ステンレス ステンレス ナイロン ナイロン ナイロン ポリエチレン
                            - その他 その他 -
                            材質詳細 ナイロン66 - ナイロン66 - ナイロン66 ナイロン66 - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - ナイロン66 軟質ポリエチレン(PE)

                            ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRCVJ-100
                            TRCVJ-150
                            TRCVJ-250
                            TRCVJ-300S
                            TRCVJ-364
                            TRCVJ-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            引張強度(N) 厚さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            180円

                            ( 198円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            2日目

                            1.0~221002.4801498999900178531148-9716

                            385円

                            ( 424円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1.5~381503.81801.1498999900179280148-9717

                            1,424円

                            ( 1,566円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            2日目

                            2.0~602504.82201.54989999001815208148-9719

                            2,211円

                            ( 2,432円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            3.0~803004.82201.54989999001822240148-9720

                            2,630円

                            ( 2,893円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            4日目

                            3.0~10536453921.44989999009439274148-9721

                            4,259円

                            ( 4,685円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            2日目

                            6.0~120450878424989999001839402148-9722

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました