(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,455円
税込価格
6,001円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    450.000
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • 衝撃吸収ライナー:
    エアライト
  • 墜落時保護用:
    合格

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
バイザー色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4989999962185
125-6537
透明グレー
10

1個

5,455( 6,001円 )

1日目

ホワイト
4989999962192
125-6538
透明グリーン
10

1個

5,455( 6,001円 )

1日目

ホワイト
4989999962208
125-6539
透明グレー
10

1個

5,455( 6,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
・一体成型した透明バイザーなので視野も広く強度があります。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
【材質】
・帽体:ポリカーボネート樹脂

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー

    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット 通気孔付 青

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット 通気孔付 青

        ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778

        ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778

          メーカー トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 5,455円 2,209円 2,114円 3,818円
          通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目~  
          商品タイプ アメリカンタイプ - - -
          材質 ポリカーボネート樹脂 - ABS樹脂 -
          透明バイザー - - -
          シールド面・スライダー面 - - -
          通気孔 - - -

          トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました