(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕章 軟質ビニールダブル加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T847-13A
腕章 軟質ビニールダブル加工 ワンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

【特長】・着脱の簡単なマジックテープ式です。【用途】・工事現場・工場などで作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 質量(g):
    31.000
  • 材質1:
    ノンフタル酸軟質ビニールダブル加工

(i)ご注意

  • 社名は入れることができません。
  • 表示内容をご確認ください。

型番

T847-13A 解除

Loading...

 
カタログを表示

T847-13A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T847-13A

玉掛責任者
4989999306439
161-5511

3個

1,125( 1,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱の簡単なマジックテープ式です。
【用途】
・工事現場・工場などで作業する人に。

(i)ご注意

  • 社名は入れることができません。
  • 表示内容をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕章 軟質ビニールダブル加工の型番T847-13Aのページです。
型番T847-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕章 軟質ビニールダブル加工

腕章 軟質ビニールダブル加工

    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

    トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

      KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

      KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

        伸縮自在腕章 L

        伸縮自在腕章 L

          伸縮自在腕章 M

          伸縮自在腕章 M

            [CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

            [CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

              伸縮自在腕章Sサイズ

              伸縮自在腕章Sサイズ

                紙差し込み式

                紙差し込み式

                  トーヨーセフティ 一般タイプ 白

                  トーヨーセフティ 一般タイプ 白

                    ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

                    ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

                      腕章 65P

                      腕章 65P

                        タニザワ 女性用反射チョッキさくら

                        タニザワ 女性用反射チョッキさくら

                          反射セーフティ伸縮バンド

                          反射セーフティ伸縮バンド

                            メーカー トラスコ中山 トーヨーセフティー KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) エスコ KEIAI(敬相) トーヨーセフティー トーヨーセフティー ユニット トーヨーセフティー 谷沢製作所 エスコ
                            通常価格 1,125円 1,009円 2,186円 2,249円 2,249円 2,750円 2,186円 - 295円 322円 262円 4,181円 780円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   お見積り   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腕章 - - 腕章 腕章 - 腕章 腕章 - 腕章 腕章 - 腕章
                            質量(g) 31.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ノンフタル酸軟質ビニールダブル加工 - - - - - - - - - - - -

                            腕章 軟質ビニールダブル加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T847-08A
                            T847-15A
                            T847-18A
                            T847-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            安全パトロール4989999306422161-5510

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            工事責任者4989999306446161-5512

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            合図者4989999306453161-5514

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            作業責任者4989999306460161-5515

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました