(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-P972T-W
イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) イーグルワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,002円
税込単価
64,902円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アング...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1352
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 材質4:
    天板:リノリューム張り合板
  • 組立目安:
    50分

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

EGW-P972T-W 解除

Loading...

図面

EGW-P962T-W/EGW-P962T-YG

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) EGW-P962T-W/EGW-P962T-YG図面

EGW-P972T-W/EGW-P972T-YG

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) EGW-P972T-W/EGW-P972T-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-1イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-2イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-3イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-P972T-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-P972T-W

900
613
ホワイト
4989999911886
125-6635
34020.0

1個

59,002( 64,902円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・天板:リノリューム張り合板

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)の型番EGW-P972T-Wのページです。
型番EGW-P972T-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

    イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

    イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

        バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

        バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

          イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

          イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

              イーグルワゴン (深型棚板3段)

              イーグルワゴン (深型棚板3段)

                フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                  イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

                  イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

                    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                          フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

                          フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 53,417円 50,604円 58,720円 39,714円 17,495円 14,104円 42,146円 71,690円 11,190円 71,711円 72,802円 119,971円 72,780円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            高さ(mm) 1352 1330 1352 1330 450 450 880 759 450 899 899 899 759
                            最大積載量(kg/台) 200 - 200 200 15 15 250 150 15 150 150 150 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 - - 120 100 - 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール - 本体:スチール 本体:スチール スチール スチール - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)
                            材質2 キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - - - キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール

                            イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-P962T-W
                            EGW-P962T-YG
                            EGW-P972T-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            53,417円

                            ( 58,759円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            750513ホワイト4989999911848125-663326870.0

                            53,417円

                            ( 58,759円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750513ヤンググリーン4989999911862125-663426870.0

                            59,002円

                            ( 64,902円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900613ヤンググリーン4989999911909125-663634020.0

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました