(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-961M1VXZ-W
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ フェニックスワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,924円 72,433円
税込単価
95,616円 79,676円

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌I...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 組立目安:
    50分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

PEW-961M1VXZ-W 解除

Loading...

図面

PEW-961M1VXZ-W/PEW-961M1VXZ-YG/PEW-971M1VXZ-W/PEW-971M1VXZ-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-3フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) 取扱説明書-4
商品情報を表示

PEW-961M1VXZ-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-961M1VXZ-W

671
400
ホワイト
4989999888980
114-6172
48700.0

1個

86,924円

72,433

( 79,676円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZの型番PEW-961M1VXZ-Wのページです。
型番PEW-961M1VXZ-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

    フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ

    フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

          フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

          フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)761VXT/771VXT

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 86,924円 85,834円 114,633円 71,690円 85,209円 119,971円 85,814円 71,711円 72,802円 128,107円 72,780円 100,520円 101,183円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            高さ(mm) 880 880 759 759 899 899 740 899 899 899 759 880 880
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール

                            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEW-961M1VXZ-YG
                            PEW-971M1VXZ-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            86,924円

                            ( 95,616円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            671400ヤンググリーン4989999888997114-617448700.0

                            94,050円

                            ( 103,455円 )
                            1個 -

                            1日目

                            821500ホワイト4989999889123114-617564900

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました