(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TLA84K-15
軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) ケイリョウ150ガタカイホウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,726円
税込単価
35,999円

【特長】・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    2400 / 2402
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚段数(段):
    5
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TLA84K-15 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-1軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-2軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-3軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-4軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-5軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-6軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-7軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-8
商品情報を表示

TLA84K-15の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)材質スチール
天地棚段数(段)5連結タイプ単体型
間口(mm)1190奥行(mm)300
高さ(mm)2400 ~ 2402均等積載量(kg/段)150
オイスターホワイトトラスココード116-3163
JANコード4989999754452グリーン購入法適合品適合
質量(g)39000棚段数(段)5
有効間口(mm)1120棚板調整ピッチ(mm)30

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLA84K-15

1190
300
116-3163
4989999754452
39000
1120

1個

32,726( 35,999円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
・「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)の型番TLA84K-15のページです。
型番TLA84K-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

                    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                    軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

                      軽量開放棚 ボルトレスタイプ

                      軽量開放棚 ボルトレスタイプ

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング
                        通常価格 25,575円 28,954円 33,983円 37,007円 37,544円 49,020円 54,574円 42,060円 18,101円 12,439円 20,670円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   10日目~  
                        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) -
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール -
                        天地棚段数(段) 5 6 5 5 5 6 6 - 4 3 -
                        連結タイプ 単体型 単体型 - - - - - - 単体型 単体型 -
                        高さ(mm) 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 2400 / 2402 2100 / 2102 1200 / 1202 -

                        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TLA83K-15
                        TLA83L-15
                        TLA83S-15
                        TLA84L-15
                        TLA84S-15
                        TLA85K-15
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                        25,575円

                        ( 28,133円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        890300116-3160498999975409430000820

                        36,274円

                        ( 39,901円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        890600116-3161498999975421646000.0820

                        29,013円

                        ( 31,914円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        890450116-3162498999975433935000820

                        44,021円

                        ( 48,423円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1190600116-3164498999975457555000.01120

                        37,370円

                        ( 41,107円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1190450116-3165498999975469847000.01120

                        41,100円

                        ( 45,210円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1490300116-3166498999975481046000.01420
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト