(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDAD-210-900TF
折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) オリタタミシキサギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
202,976円
税込単価
223,274円

【特長】・折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。・背面キャスター付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 天板高さ(m):
    2.1
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 収納時全長(m):
    2.6
  • 天板寸法(mm):
    500×516
  • 段数(段):
    7

型番

TDAD-210-900TF 解除

Loading...

図面

TDAD-210-1100TF

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) TDAD-210-1100TF図面

TDAD-210-900TF

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) TDAD-210-900TF図面

使用方法・使用事例

使用方法

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-1折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-2折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-3折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-4折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-5折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-6折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) 取扱説明書-7
商品情報を表示

TDAD-210-900TF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
手すり高さ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDAD-210-900TF

900
4989999861976
28000.0

1個

202,976( 223,274円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
・背面キャスター付きです。
・(φ100mmナイロン)
【用途】
・工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに。
【材質】
・主要部:アルミ合金
【セット内容】
・高さ900手すりフルセット付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)の型番TDAD-210-900TFのページです。
型番TDAD-210-900TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

    折りたたみ式作業用踏み台用手すり

    折りたたみ式作業用踏み台用手すり

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 202,976円 18,275円
      通常出荷日 2日目   1日目~  
      商品タイプ 作業用踏台 関連商品
      最大使用質量(Kg) 120 -
      天板高さ(m) 2.1 -
      機能 キャスター -
      材質1 主要部:アルミ合金 主要部:アルミ合金

      折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TDAD-210-1100TF
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      手すり高さ
      (mm)
      JANコード 質量(g)

      211,998円

      ( 233,198円 )
      1個 あり

      2日目

      1100498999986198330300.0

      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました