(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,081円
税込単価
171,689円

【特長】・軽量素材のアルミを使用したリフターです。・荷受台が折りたたみ式ですの...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    50
  • テーブル寸法 幅(mm):
    380
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    293
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • JANコード:
    4989999910650
  • トラスココード:
    116-4537
  • 材質1:
    アルミ
  • テーブル高さ(mm):
    150~947
  • 全高(mm):
    1366

型番

TA-LIFT 解除

Loading...

図面

TA-LIFT

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-1アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-2アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-3アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-4アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-5アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-6アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-7アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-8アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-9アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-10アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-11アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-12アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-13アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-14アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-15アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式) 取扱説明書-16
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-LIFT

1個

156,081( 171,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量素材のアルミを使用したリフターです。
・荷受台が折りたたみ式ですので、トラック・バンの荷台にも簡単に積めます。
・急降下を防ぐブレーキ装置を備えており安全に使用できます。
【用途】
・ワンボックスカーやトラックからの荷おろしや積込作業の負担軽減に。
・荷物の昇降や運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)の型番TA-LIFTのページです。
型番TA-LIFTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

    コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

    コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

      ハンドリフト HL350/HL500

      ハンドリフト HL350/HL500

        リフトマイティ

        リフトマイティ

          ハンドリフトHL型 (手巻式)

          ハンドリフトHL型 (手巻式)

            レベラーキャデ

            レベラーキャデ

              作業台リフター(足踏み油圧式・ハンドルレスタイプ) 早送り装置付

              作業台リフター(足踏み油圧式・ハンドルレスタイプ) 早送り装置付

                コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                コゾウリフター (足踏み油圧式・幅広タイプ)

                  ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                  ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                    作業台リフター ハンドルレスタイプ

                    作業台リフター ハンドルレスタイプ

                      スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                      スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                        トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                        トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                          ハセガワ マイティーパワー

                          ハセガワ マイティーパワー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 スギヤス スギヤス 長谷川工業
                            通常価格 156,081円 310,852円 154,530円 376,438円 132,129円 97,006円 111,888円 273,524円 98,400円 41,455円 171,951円 480,594円 545,193円
                            通常出荷日 1日目   9日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目~   35日目~   4日目~   8日目~   4日目   8日目~   4日目  
                            均等荷重(kg) 50 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル寸法 幅(mm) 380 - - - - - 600 - - - - - -
                            テーブル寸法 長さ(mm) 293 - - - - - - - - - - - -
                            ハンドル - - - - - -
                            ジャバラ - - - - -

                            アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました