(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ スケルコン用フタ

折りたたみコンテナ スケルコン用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
763円
税込価格
839円

【特長】・スケルコンTSK-O50・40・30兼用の1枚フタです。【用途】・ス...

詳細情報を確認する

  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    18
  • 適合コンテナ:
    TSK-O50、TSK-O40、TSK-O30
  • 質量(g):
    455.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)100%

(i)ご注意

  • コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2色
4989999956580
116-3778
透明ブルー

4個

763( 839円 )

1日目

2色
4989999956597
116-3780
透明ブラック

4個

763( 839円 )

1日目

2色
4989999956603
116-3781
透明オレンジ

4個

763( 839円 )

1日目

2色
4989999956610
116-3782
透明レッド

4個

763( 839円 )

1日目

その他
4989999956627
116-3783
半透明

4個

763( 839円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケルコンTSK-O50・40・30兼用の1枚フタです。
【用途】
・スケルコンTSK-O50・40・30兼用フタ。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)100%

(i)ご注意

  • コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ スケルコン用フタ

折りたたみコンテナ スケルコン用フタ

    積水 折りたたみコンテナ

    積水 折りたたみコンテナ

      折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

      折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

        リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

        リス RSコンテナーフタ(RS-MM/BMシリーズ用)

          ロック付フタ一体型オリコン(50L)

          ロック付フタ一体型オリコン(50L)

            リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

            リス RSコンテナーフタ(RS-M610/615用)

              折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

              折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

                RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

                RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

                  折タタミコンテナー

                  折タタミコンテナー

                    530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                    530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                      42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

                      42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

                        656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

                        656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

                          折畳コンテナ(青)

                          折畳コンテナ(青)

                            メーカー トラスコ中山 積水テクノ成型 ケニス 岐阜プラスチック工業 東京硝子器械 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 763円 2,780円 3,662円 1,589円 11,693円 1,589円 979円 1,385円 9,020円 3,520円 4,300円 6,740円 4,406円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   6日目   7日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            外形間口(mm) 530 - - 600 - 540 - - - 530 530 - -
                            外形奥行(mm) 366 - - 395 - 360 - - - 366 366 - -
                            外形高さ(mm) 18 - - 22 - 19 - - - 221 283 - -
                            適合コンテナ TSK-O50、TSK-O40、TSK-O30 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 455.000 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナ スケルコン用フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました