(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MKS-3840-Y
マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り【4個入り】 マジックバンド ストラップ

マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り MKS-3840-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

【特長】・繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付い...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    100
  • 全長(mm):
    400
  • 幅(mm):
    24.0
  • 材質:
    その他
  • 引張強度(N):
    30
  • 厚さ(mm):
    2
  • 質量(g):
    30
  • 材質詳細:
    フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン

型番

MKS-3840-Y 解除

Loading...

MKS-3840-Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKS-3840-Y

4989999951295
115-7463
-

1パック

4個入り

1,850( 2,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
【用途】
・コード・ホースなどの簡易仮止め。

MKS-3840-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックバンド ストラップ 40cm 4本入りの型番MKS-3840-Yのページです。
型番MKS-3840-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

    MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

    MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

      MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

      MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

        MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

        MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

          MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

          MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

            ケーブルタイ プッシュマウントタイ

            ケーブルタイ プッシュマウントタイ

              マーカーボックス

              マーカーボックス

                リリースタイ

                リリースタイ

                  MG ケーブルグリップ(入替用グリップ)

                  MG ケーブルグリップ(入替用グリップ)

                    マーキングタイ 白

                    マーキングタイ 白

                      マルチフック

                      マルチフック

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                          ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                          ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                            メーカー トラスコ中山 マーベル マーベル マーベル マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,554円 10,813円 7,229円 6,469円 4,447円 3,070円 780円 471円 19,729円 977円 197円 958円 180円
                            通常出荷日 1日目~   19日目   1日目~   9日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            結束径(mm) 100 - - - - 36 - - - - - - -
                            全長(mm) 400 - - - - 157 - - - - - - -
                            幅(mm) 24.0 - - - - 3.5 - - - - - - -
                            材質 その他 - - ステンレス その他 ナイロン ポリエチレン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            引張強度(N) 30 - - - - 176.4 - - - - - - -

                            マジックバンド ストラップ 40cm 4本入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKS-3840-B
                            MKS-3840-BK
                            MKS-3840-GN
                            MKS-3840-R
                            MKS-3840-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            1,554円

                            ( 1,709円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            4日目

                            4989999951240115-7462-

                            1,850円

                            ( 2,035円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            2日目

                            4989999951257115-7459-

                            1,850円

                            ( 2,035円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999951264115-7461-

                            1,850円

                            ( 2,035円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            4989999951271115-7460-

                            1,850円

                            ( 2,035円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            その他4989999951288115-7464アソート

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました