(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型コンテナ ネスティングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T型コンテナ ネスティングタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
622円 ~ 4,931円  特別価格 
税込価格
684円 ~ 5,424円  特別価格 

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。・コンテナを積み重ねて(ネステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

T2-B/T2-R/T2-TM/T2-YG

T型コンテナ ネスティングタイプ 半透明 T2-B/T2-R/T2-TM/T2-YG図面

T3-B/T3-R/T3-TM/T3-YG

T型コンテナ ネスティングタイプ 半透明 T3-B/T3-R/T3-TM/T3-YG図面

T5-B/T5-R/T5-TM/T5-YG

T型コンテナ ネスティングタイプ 半透明 T5-B/T5-R/T5-TM/T5-YG図面

T8-GY/T8-Y

T型コンテナ ネスティングタイプ 半透明 T8-GY/T8-Y図面

T20-GY/T20-Y

T型コンテナ ネスティングタイプ 半透明 T20-GY/T20-Y図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量 (L)
外形間口 (mm)
外形奥行 (mm)
外形高さ (mm)
詳細色
内寸間口(mm)
内寸奥行(mm)
内寸高さ(mm)
適用カード差し(別売)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
1.4
132
200
90
-
102
145
82
TJ
419-8824
4989999213379
147.000
1個

12個

622( 684円 )

1日目

レッド
1.4
132
200
90
-
102
145
82
TJ
419-8832
4989999213386
147.000
1個

12個

622( 684円 )

1日目

その他
1.4
132
200
90
透明
102
145
82
TJ
419-8841
4989999213393
147.000
1個

12個

653( 718円 )

1日目

その他
1.4
132
200
90
イエローグリーン
102
145
82
TJ
419-8859
4989999213409
147.000
1個

12個

622( 684円 )

1日目

ブルー
3.2
192
285
90
-
158
219
82
TJ
419-8964
4989999213515
250.000
1個

8個

1,007( 1,108円 )

2日目

レッド
3.2
192
285
90
-
158
219
82
TJ
419-8972
4989999213522
250.000
1個

8個

1,032( 1,135円 )

2日目

その他
3.2
192
285
90
透明
158
219
82
TJ
419-8981
4989999213539
250.000
1個

8個

1,091( 1,200円 )

2日目

その他
3.2
192
285
90
イエローグリーン
158
219
82
TJ
419-8999
4989999213546
250.000
1個

8個

1,007( 1,108円 )

1日目

ブルー
5.1
192
285
140
-
156
224
131
TJ
419-9219
4989999213768
380.000
1個

6個

1,544( 1,698円 )

2日目

レッド
5.1
192
285
140
-
156
224
131
TJ
419-9227
4989999213775
380.000
1個

6個

1,544( 1,698円 )

1日目

その他
5.1
192
285
140
透明
156
224
131
TJ
419-9235
4989999213782
380.000
1個

6個

1,544( 1,698円 )

4日目

その他
5.1
192
285
140
イエローグリーン
156
224
131
TJ
419-9243
4989999213799
380.000
1個

2個

1,544( 1,698円 )

1日目

グレー
7
200
373
155
-
155
290
141
TD
419-9634
4989999214741
550.000
1個

2個

2,391( 2,630円 )

1日目

その他
7
200
373
155
半透明
155
290
141
TD
114-3878
4989999758191
550.000
1個

2個

2,507( 2,758円 )

2日目

イエロー
7
200
373
155
-
155
290
141
TD
419-9642
4989999214758
550.000
1個

2個

2,391( 2,630円 )

1日目

グレー
19.7
270
519
220
-
216
413
201
TD
419-8808
4989999213355
1310.000
1個

2個

4,698( 5,168円 )

4日目

その他
19.7
270
519
220
半透明
216
413
201
TD
114-1777
4989999587999
1310.000
1個

2個

4,931円

4,799

( 5,279円 )

1日目

イエロー
19.7
270
519
220
-
216
413
201
TD
419-8816
4989999213362
1310.000
1個

2個

4,698( 5,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
・コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。
・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型コンテナ ネスティングタイプ

T型コンテナ ネスティングタイプ

    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明

    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明

      ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤

      ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤

        T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L

        T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L

          B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)

          B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)

            ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑

            ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑

              ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

              ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

                ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

                ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

                  B型コンテナ(4L/13L)

                  B型コンテナ(4L/13L)

                    サンバケット (取手付)

                    サンバケット (取手付)

                      HB型ネスティングコンテナ

                      HB型ネスティングコンテナ

                        小型ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

                        小型ハンガーラックコンテナ HL-1・HL-10

                          ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

                          ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

                            メーカー トラスコ中山 ヒシ ヒシ トラスコ中山 DICプラスチック 三菱ケミカル 三甲 トラスコ中山 DICプラスチック 三甲 岐阜プラスチック工業 アズワン 三甲
                            通常価格 622円 451円 656円 5,480円 713円 1,013円 550円 3,064円 2,084円 3,950円 2,933円 550円 1,670円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ネスティングコンテナ - - - ネスティングコンテナ - ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ ネスティングコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - 1個 - - - - -

                            T型コンテナ ネスティングタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品箱
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/26
                            工場の細かい部品の収納に使用しました。梱包はちょっと過剰気味なので、再考の余地があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました