(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR-MPB25-F
折りたたみメッシュコンテナ(25L) オリタタミメッシュコンテナ

折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB25-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,471円
税込単価
1,618円

【特長】・折りたたみメッシュコンテナの専用フタです。【材質】・ポリプロピレン(...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

TR-MPB25-F 解除

Loading...

TR-MPB25-F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

図面

TR-MPB59-B

折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB59-B図面

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
その他
詳細タイプ
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)奥行
最大積載荷重(kg)
折りたたみ高さ(mm)
適合フタ
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
適合カード差し(別売)
適合フタ(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-MPB25-F

その他
-
-
-
-
-
オプション
フタ
TR-MPB25
4989999857917
114-8117
450.0
395×295×23
-
-
-
-
-
-
-

4個

1,471( 1,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみメッシュコンテナの専用フタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

TR-MPB25-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみメッシュコンテナ(25L)の型番TR-MPB25-Fのページです。
型番TR-MPB25-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみメッシュコンテナ(25L)

折りたたみメッシュコンテナ(25L)

    サンクレットオリコン 25B

    サンクレットオリコン 25B

      サンクレットオリコン 75B

      サンクレットオリコン 75B

        オリコン 25B 青

        オリコン 25B 青

          折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー

          折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー

            折りたたみコンテナ 30~95L

            折りたたみコンテナ 30~95L

              サンクレットオリコン 40B

              サンクレットオリコン 40B

                折りたたみコンテナ NKD型

                折りたたみコンテナ NKD型

                  サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                  サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

                    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(22~39L)

                      サンクレットオリコン 50B(3)

                      サンクレットオリコン 50B(3)

                        サンクレットオリコン 51B 青

                        サンクレットオリコン 51B 青

                          オリコン P66A 青

                          オリコン P66A 青

                            メーカー トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 ヒシ 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,471円 7,418円 11,271円 1,055円 6,423円 6,041円 8,794円 2,842円 10,344円 2,028円 11,143円 10,046円 7,700円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目   8日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみメッシュコンテナ(25L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR-MPB25-B
                            TR-MPB25-GY
                            TR-MPB25-R
                            TR-MPB59-B
                            TR-MPB90-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            その他 詳細タイプ 適合コンテナ JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)奥行 最大積載荷重(kg) 折りたたみ高さ(mm) 適合フタ 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 適合カード差し(別売) 適合フタ(別売)

                            3,174円

                            ( 3,491円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナブルー25395295210-コンテナ本体-4989999857894114-81151400.02694075TR-MPB-25-F367252TRMPBWP25TRMPB25F

                            3,848円

                            ( 4,233円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナグレー25395295210-コンテナ本体-4989999857900114-81161400.02694075TR-MPB-25-F367252TRMPBWP25TRMPB25F

                            3,174円

                            ( 3,491円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナレッド25395295210-コンテナ本体-4989999857887114-81141400.02694075TR-MPB-25-F367252TRMPBWP25TRMPB25F

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            折りたたみコンテナブルー59595395300-コンテナ本体-4989999432794828-07162600.03636080なし563289TRMPBWP-

                            7,342円

                            ( 8,076円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            折りたたみコンテナブルー84730420350-コンテナ本体-4989999419610798-541040003849092なし694337TRMPBWP-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました