(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドンキーカート サイドハンドル

ドンキーカート サイドハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,015円 ~ 74,719円  特別価格 
税込価格
26,417円 ~ 82,191円  特別価格 

長尺物の運搬に向いたサイドハンドルを長辺の両側に備えています。【仕様】・キャス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • ハンドル表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ブタジエンゴム(SBR)
  • 組立/完成:
    組立式
  • マット材質:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

110N

ドンキーカート サイドハンドル 110N図面

210N

ドンキーカート サイドハンドル 210N図面

310N

ドンキーカート サイドハンドル 310N図面

410N

ドンキーカート サイドハンドル 410N図面

510N

ドンキーカート サイドハンドル 510N図面

組立説明書

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
100NS、100NKB
4989999890310
114-8816
18000
100
850
145
740
480
TR-100K
TR-100J
1台

1個

24,015( 26,417円 )

7日目

250
200NS、200NKB
4989999890327
114-8907
25000
130
885
205
810
510
TR-130K
TR-130J
1台

1個

33,365( 36,702円 )

6日目

300
300NKB、300NJB、300NS
4989999187892
414-5496
33000
130
850
205
915
615
TR-130K
TR-130J
1台

1個

38,851( 42,736円 )

1日目

  • 注文停止中
300
400NS2、400NKB
4989999941968
764-5163
31000
130
885
220
1190
440
TR-130K
TR-130J
1台

1個

38,259( 42,085円 )

-

500
500NKB、500NJB
4989999188165
414-5674
53000
200
900
295
1225
775
SD-200GK
SD-200GJ
1台

1個

74,719円

49,807

( 54,788円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長尺物の運搬に向いたサイドハンドルを長辺の両側に備えています。
【仕様】
・キャスター:自在×2、固定×2
・ストッパー:取り付け可能(オプション)
・組立目安時間:15~30分
【材質など】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ブタジエンゴム(SBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドンキーカート サイドハンドル

ドンキーカート サイドハンドル

    プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

      アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

      アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

          アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

          アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

            MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

            MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

              アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

              アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                特大型スチール台車 両ハンドル固定式

                特大型スチール台車 両ハンドル固定式

                  スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                  スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                    プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                    プレス製運搬車 片袖2段タイプ

                      プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                        ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                        ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                          ドンキーカート 固定式

                          ドンキーカート 固定式

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 金沢車輛 佐野車輛製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 24,015円 27,149円 36,595円 57,486円 31,855円 45,001円 19,818円 44,923円 99,245円 21,769円 31,594円 105,173円 32,089円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   6日目   4日目~   6日目   8日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製
                            騒音対策 あり - あり あり - - - - - - - あり -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            ハンドル表面処理 粉体塗装 - - - - - - - - - 粉体塗装 - -

                            ドンキーカート サイドハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました