(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドンキーカート 固定式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:202NS
ドンキーカート 固定式 プレスセイウンパンシャ ドンキーカート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,089円
税込単価
35,298円

【特長】・ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。・固定キ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    マット:塩化ビニール
  • 材質3:
    ハンドル:スチール
  • キャスター径(mm):
    130

Loading...

図面

202NS

ドンキーカート 固定式 202NS図面

302NS

ドンキーカート 固定式 302NS図面
商品情報を表示

202NS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
本体/オプション
詳細タイプ
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

202NS

250
本体
固定ハンドルタイプ・組立式
200NS
4989999187441
414-5224
18500
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
895
205
810
510
200NS
TR-130K
TR-130J
1台

1個

32,089( 35,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。
・固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドンキーカート 固定式の型番202NSのページです。
型番202NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドンキーカート 固定式

ドンキーカート 固定式

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

          樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

          樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

            プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

            プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

              プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

              プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

                プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪用)

                プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪用)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) ストッパー付2段タイプ

                    ドーリー台車

                    ドーリー台車

                      樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                      樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                          TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

                          TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 ヒシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,089円 19,224円 22,109円 13,138円 16,349円 22,432円 66,994円 9,227円 50,555円 12,431円 14,191円 14,076円 3,798円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   10日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 - - コンテナ台車 - - -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製 - - 樹脂製 - - -
                            材質1 荷台:スチール - マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール 本体:スチール スチール マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール - 本体:スチール 荷台:スチール - スチール 本体:スチール スチール
                            材質2 マット:塩化ビニール - - 表面処理:三価クロムメッキ - - - 表面処理:三価クロムメッキ ハンドル:スチール - - 表面処理:三価クロムメッキ -
                            材質3 ハンドル:スチール - - - - - - - 金網:スチール - - - -

                            ドンキーカート 固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302NS
                            402NKB
                            402NS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            本体/オプション 詳細タイプ 適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) 材質4 ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) 内容量

                            37,270円

                            ( 40,997円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300本体固定ハンドルタイプ・組立式300NS4989999187823414-542926100.0ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)820205915615300NSTR-130KTR-130J1台

                            69,240円

                            ( 76,164円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            300--400NKB4989999880649115-471229500.0ハンドル表面処理:粉体塗装8852201190440400NKBTR-130KTR-130J-

                            50,350円

                            ( 55,385円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            300本体固定ハンドルタイプ・組立式400NS24989999570243868-860428100.0ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)8852201190440400NS2--1台

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました