(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

識別トリオコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

識別トリオコーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
270円 ~ 710円
税込価格
297円 ~ 781円

【特長】・色や文字記入で識別するだけでなく、作業状態を積み重ねによって識別する...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    三角形
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
JANコード
トラスココード
上辺(mm)
底辺(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
167
300
4989999954050
116-0718
76
167
190.000
10

4個

710( 781円 )

1日目

167
300
4989999954036
116-0719
76
167
190.000
10

4個

710( 781円 )

1日目

167
300
4989999954043
116-0720
76
167
190.000
10

4個

710( 781円 )

1日目

141
200
4989999954081
116-0721
80
141
118.000
10

4個

490( 539円 )

1日目

141
200
4989999954067
116-0722
80
141
118.000
10

4個

490( 539円 )

1日目

141
200
4989999954074
116-0723
80
141
118.000
10

4個

420( 462円 )

1日目

115
100
4989999954111
116-0724
85
115
51
10

4個

270( 297円 )

1日目

115
100
4989999954098
116-0725
85
115
51
10

4個

270( 297円 )

1日目

115
100
4989999954104
116-0726
85
115
51
10

4個

270( 297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色や文字記入で識別するだけでなく、作業状態を積み重ねによって識別することができます。
・積み重ねて変化の状況を簡単に伝えることができます。
【用途】
・作業状態の認識に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

識別トリオコーン

識別トリオコーン

    小判札

    小判札

      中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

      中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

        TRUSCO ロゴ転写ステッカー

        TRUSCO ロゴ転写ステッカー

          転写用シート(シート用)転写用シート

          転写用シート(シート用)転写用シート

            TRUSCO 自立式差し込みポップケース

            TRUSCO 自立式差し込みポップケース

              表示板(東・西・南・北)

              表示板(東・西・南・北)

                反射テープ

                反射テープ

                  カッティングシート (シートタイプ)

                  カッティングシート (シートタイプ)

                    蓄光ボール(ミニ)

                    蓄光ボール(ミニ)

                      超高輝度反射シート プリズム型

                      超高輝度反射シート プリズム型

                        ドア用表示ステッカー 863シリーズ

                        ドア用表示ステッカー 863シリーズ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 中川ケミカル トラスコ中山 中川ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 中川ケミカル マイスト トラスコ中山 アズワン
                          通常価格 270円 162円 5,300円 1,075円 301円 1,598円 1,500円 325円 452円 483円 4,755円 766円
                          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                          使用形体 置く 吊るす 貼る 貼る 貼る 置く ねじ固定 - 貼る 吊るす 貼る -
                          形状 三角形 縦型 横型 横型 縦型 縦型 正方形 - 関連商品 丸型 - -
                          粘着・テープ 無し 無し 有り 有り 有り 無し 無し - 有り 無し 有り -
                          材質 ポリプロピレン(PP) スチロール - カッティングシート - 塩化ビニール 塩化ビニール(PVC) - - - アクリル系 -

                          識別トリオコーンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました