(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEM-0975
AEM型高さ調節作業台 AEMガタタカサチョウセツサギョウダイ

AEM型高さ調節作業台 AEM-0975

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,238円
税込単価
36,562円

【特長】・高さ調節が可能ですので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

型番

AEM-0975 解除

Loading...

AEM-0975 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AEM-0960/AEM-0960W

AEM型高さ調節作業台 AEM-0960/AEM-0960W図面

AEM-0960C75/AEM-0960C75W/AEM-1800C75/AEM-1800C75-W/AEM-1809C75/AEM-1809C75-W

AEM型高さ調節作業台 AEM-0960C75/AEM-0960C75W/AEM-1800C75/AEM-1800C75-W/AEM-1809C75/AEM-1809C75-W図面

AEM-0960LT2/AEM-0960LT2-W/AEM-1800LT2/AEM-1800LT2-W/AEM-1809LT2/AEM-1809LT2-W

AEM型高さ調節作業台 AEM-0960LT2/AEM-0960LT2-W/AEM-1800LT2/AEM-1800LT2-W/AEM-1809LT2/AEM-1809LT2-W図面

AEM-0960UDK1W/AEM-1800UDK1W/AEM-1809UDK1W

AEM型高さ調節作業台 AEM-0960UDK1W/AEM-1800UDK1W/AEM-1809UDK1W図面

AEM-0975

AEM型高さ調節作業台 AEM-0975図面

AEM-0975W

AEM型高さ調節作業台 AEM-0975W図面

AEM-1200/AEM-1209

AEM型高さ調節作業台 AEM-1200/AEM-1209図面

AEM-1200W/AEM-1209W

AEM型高さ調節作業台 AEM-1200W/AEM-1209W図面

AEM-1260/AEM-1260W

AEM型高さ調節作業台 AEM-1260/AEM-1260W図面

AEM-1500/AEM-1500W/AEM-1509/AEM-1509W

AEM型高さ調節作業台 AEM-1500/AEM-1500W/AEM-1509/AEM-1509W図面

AEM-1560/AEM-1560W

AEM型高さ調節作業台 AEM-1560/AEM-1560W図面

AEM-1800/AEM-1800W/AEM-1809/AEM-1809W

AEM型高さ調節作業台 AEM-1800/AEM-1800W/AEM-1809/AEM-1809W図面

AEM-1860/AEM-1860W

AEM型高さ調節作業台 AEM-1860/AEM-1860W図面

RAEM0960C75-W/RAEM-0960C75/RAEM-1800C75/RAEM-1800C75-W/RAEM-1809C75/RAEM-1809C75-W

AEM型高さ調節作業台 RAEM0960C75-W/RAEM-0960C75/RAEM-1800C75/RAEM-1800C75-W/RAEM-1809C75/RAEM-1809C75-W図面

RAEM-0960/RAEM-0960W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-0960/RAEM-0960W図面

RAEM-0960F2W/RAEM-1800F2W/RAEM-1809F2W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-0960F2W/RAEM-1800F2W/RAEM-1809F2W図面

RAEM-0960LT2/RAEM-0960LT2-W/RAEM-1800LT2/RAEM-1800LT2-W/RAEM-1809LT2/RAEM-1809LT2-W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-0960LT2/RAEM-0960LT2-W/RAEM-1800LT2/RAEM-1800LT2-W/RAEM-1809LT2/RAEM-1809LT2-W図面

RAEM-0960UDK1W/RAEM-1800UDK1W/RAEM-1809UDK1W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-0960UDK1W/RAEM-1800UDK1W/RAEM-1809UDK1W図面

RAEM-0960YURBW/RAEM-1800YURB/RAEM-1800YURBW/RAEM-1809YURB/RAEM-1809YURBW

AEM型高さ調節作業台 RAEM-0960YURBW/RAEM-1800YURB/RAEM-1800YURBW/RAEM-1809YURB/RAEM-1809YURBW図面

RAEM-0975/RAEM-0975W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-0975/RAEM-0975W図面

RAEM-1200/RAEM-1200W/RAEM-1209/RAEM-1209W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1200/RAEM-1200W/RAEM-1209/RAEM-1209W図面

RAEM-1260/RAEM-1260W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1260/RAEM-1260W図面

RAEM-1500/RAEM-1500W/RAEM-1509/RAEM-1509W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1500/RAEM-1500W/RAEM-1509/RAEM-1509W図面

RAEM-1560/RAEM-1560W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1560/RAEM-1560W図面

RAEM-1800/RAEM-1800W/RAEM-1809/RAEM-1809W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1800/RAEM-1800W/RAEM-1809/RAEM-1809W図面

RAEM-1800F1/RAEM-1809F1

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1800F1/RAEM-1809F1図面

RAEM-1860/RAEM-1860W

AEM型高さ調節作業台 RAEM-1860/RAEM-1860W図面

SAEM0960C75-W/SAEM-0960C75/SAEM-1800C75/SAEM-1800C75-W/SAEM-1809C75/SAEM-1809C75-W

AEM型高さ調節作業台 SAEM0960C75-W/SAEM-0960C75/SAEM-1800C75/SAEM-1800C75-W/SAEM-1809C75/SAEM-1809C75-W図面

SAEM-0960

AEM型高さ調節作業台 SAEM-0960図面

SAEM-0960LT2/SAEM-0960LT2-W/SAEM-1800LT2/SAEM-1800LT2-W/SAEM-1809LT2/SAEM-1809LT2-W

AEM型高さ調節作業台 SAEM-0960LT2/SAEM-0960LT2-W/SAEM-1800LT2/SAEM-1800LT2-W/SAEM-1809LT2/SAEM-1809LT2-W図面

SAEM-0960UDK1-W/SAEM-1800UDK1-W/SAEM-1809UDK1-W

AEM型高さ調節作業台 SAEM-0960UDK1-W/SAEM-1800UDK1-W/SAEM-1809UDK1-W図面

SAEM-0975

AEM型高さ調節作業台 SAEM-0975図面

SAEM-1200/SAEM-1200-W/SAEM-1209

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1200/SAEM-1200-W/SAEM-1209図面

SAEM-1260

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1260図面

SAEM-1500/SAEM-1509

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1500/SAEM-1509図面

SAEM-1560

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1560図面

SAEM-1800/SAEM-1809/SAEM-1809-W

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1800/SAEM-1809/SAEM-1809-W図面

SAEM-1800F1/SAEM-1809F1

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1800F1/SAEM-1809F1図面

SAEM-1860/SAEM-1860-W

AEM型高さ調節作業台 SAEM-1860/SAEM-1860-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

AEM型高さ調節作業台 取扱説明書-1AEM型高さ調節作業台 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
詳細タイプ
引出し内寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
引出し
下棚
上棚
脚部カラー
カタログ表記品番
アジャスターねじサイズ
キャスター取付ねじサイズ
キャスター金具材質
車輪材質
仕様
仕様3
昇降方式
昇降ピッチ(mm)
高さ調節ピッチ(mm)
天板厚み(mm)
組立目安
キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEM-0975

900
750
650~950
150
ポリ化粧
-
グリーン
-
4989999813920
285-0966
25500
本体:スチール
-
-
-
グリーン(無記号)
AEM-0975(色記号)
M16×2.0
-
-
-
-
-
金具調整式
50
-
-
-
-
-

1個

33,238( 36,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調節が可能ですので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

Loading...

AEM-0975で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AEM型高さ調節作業台の型番AEM-0975のページです。
型番AEM-0975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AEM型高さ調節作業台

AEM型高さ調節作業台

    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ

    軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ

      軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

      軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

        軽量高さ調節式作業台(上棚付)

        軽量高さ調節式作業台(上棚付)

          ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

          ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

            軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

            軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

              ハンドル昇降式軽量作業台

              ハンドル昇降式軽量作業台

                高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                    TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

                    TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                          昇降作業台(パールホワイト)

                          昇降作業台(パールホワイト)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 31,778円 63,090円 31,276円 67,671円 127,078円 32,329円 153,522円 70,191円 51,000円 56,365円 49,103円 96,034円 58,251円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   4日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   3日目   4日目   3日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -

                            AEM型高さ調節作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEM-0960C75W
                            AEM-0960DG
                            AEM-0960F1-DG
                            AEM-0975-DG
                            AEM-0975W
                            AEM-1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            天板材質 詳細タイプ 引出し内寸
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 引出し 下棚 上棚 脚部カラー カタログ表記品番 アジャスターねじサイズ キャスター取付ねじサイズ キャスター金具材質 車輪材質 仕様 仕様3 昇降方式 昇降ピッチ
                            (mm)
                            高さ調節ピッチ
                            (mm)
                            天板厚み
                            (mm)
                            組立目安 キャスター 内容量

                            36,086円

                            ( 39,695円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600719~101980ポリ化粧-ホワイト-4989999539561454-320325000本体:スチール---ホワイト(W)AEM-0960C75(色記号)M16×2.0-スチールゴム--金具調整式50--2人40分75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個-

                            31,778円

                            ( 34,956円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600650~950150ポリ化粧---4989999950274868-862023000本体:スチール---ダークグレー(DG)AEM-0960(色記号)M16×2.0------------

                            45,871円

                            ( 50,458円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900600650~950150ポリ化粧---4989999950281868-862134000本体:スチール1列1段 F-1W カギあり--ダークグレー(DG)AEM-0960F1(色記号)-------------

                            33,238円

                            ( 36,562円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750650~950150ポリ化粧---4989999950304868-862625500本体:スチール---ダークグレー(DG)AEM-0975(色記号)M16×2.0------------

                            33,238円

                            ( 36,562円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900750650~950150ポリ化粧-ホワイト-4989999539639466-744125500本体:スチール---ホワイト(W)AEM-0975(色記号)M16×2.0-----金具調整式50-----

                            36,893円

                            ( 40,582円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750650~950150ポリ化粧-グリーン-4989999813944285-098231500本体:スチール---グリーン(無記号)AEM-1200(色記号)M16×2.0-----金具調整式50-----

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました