(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AF1810PB-SV
アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板 アルミアンゼンフェンス

アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板 AF1810PB-SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,777円
税込単価
60,255円

【特長】・工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下別パネル
  • フレーム色:
    シルバー
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 間口(mm):
    1000
  • 高さ:
    1800
  • 奥行(mm):
    30
  • 材質1:
    下部:アルミ複合板
  • 質量(g):
    10000.0

(i)ご注意

  • 本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

Loading...

AF1810PB-SVの仕様・寸法情報

柵・扉 種類固定パネルタイプ上下別パネル
フレーム色シルバーフレーム材質アルミ
フレームサイズ30角間口(mm)1000
高さ1800奥行(mm)30
材質1下部:アルミ複合板材質2上部ホワイトボード
トラスココード124-5985JANコード4989999927030
質量(g)10000.0 - -

カタログ

型番リスト

型番
材質2
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF1810PB-SV

上部ホワイトボード
124-5985
4989999927030

1個

54,777( 60,255円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。
・セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。
・90度、180度方向に連結可能です。
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
【材質】
・下部:アルミ複合板

(i)ご注意

  • 本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板の型番AF1810PB-SVのページです。
型番AF1810PB-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

    AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

    AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

      安全柵 4040

      安全柵 4040

        安全柵 3650

        安全柵 3650

          安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

          安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

            AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

            AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

              AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                  アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                  アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

                      AZ30 安全柵 H1800タイプ(H1800mmXW970mm)

                        AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

                        AZ30 安全柵 H2150タイプ(H2150mmXW970mm)

                          AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t3タイプ

                            メーカー トラスコ中山 エヌアイシ・オートテック 鍋清 鍋清 ミスミ SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 48,602円 51,563円 14,143円 14,143円 - 30,216円 33,834円 35,823円 26,553円 20,874円 15,040円 17,084円 18,054円
                            通常出荷日 9日目   10日目   14日目   14日目   3日目~   15日目   15日目   15日目   19日目   15日目   15日目~   15日目   15日目  
                            柵・扉 種類 固定 - - - 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
                            パネルタイプ 上下別パネル - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - - - - - - -
                            フレーム色 シルバー シルバー - - - - - - - - - - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 30角 - 4040 3650 - 40角 40角 40角 30角 40角 30角 30角 40角

                            アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF1810SPCP-SV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質2 トラスココード JANコード

                            48,602円

                            ( 53,462円 )
                            1個 -

                            9日目

                            クリアパネル(PET)124-59834989999927047
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質2 トラスココード JANコード

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト