(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFT1810-SV
アルミ安全フェンス扉 アルミアンゼンフェンス オプションヒン

アルミ安全フェンス扉 AFT1810-SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
42,252円 29,825円
税込単価
46,477円 32,808円

【特長】・蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。・開閉角度は17...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 間口(mm):
    1000
  • 高さ:
    1650
  • 奥行(mm):
    30
  • 材質1:
    アルミ構造材
  • 材質2:
    金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mm×30mm
  • 質量(g):
    11000.0

(i)ご注意

  • 本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

Loading...

AFT1810-SV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フレーム色
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFT1810-SV

シルバー
124-5989
4989999927054

1個

42,252円

29,825

( 32,808円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。
・開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)
・蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。
・工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。
・セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。
・90度、180度方向に連結可能です。
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。

(i)ご注意

  • 本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

AFT1810-SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ安全フェンス扉の型番AFT1810-SVのページです。
型番AFT1810-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ安全フェンス扉

アルミ安全フェンス扉

    アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

    アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

      アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

      アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

        安全柵 3650

        安全柵 3650

          AZ30 開き戸

          AZ30 開き戸

            安全柵 防音タイプ

            安全柵 防音タイプ

              安全柵 片開きドアセット

              安全柵 片開きドアセット

                安全柵 4040

                安全柵 4040

                  安全柵 スライドドアセット

                  安全柵 スライドドアセット

                    AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                    AZ30 吊引戸 H2150タイプ

                      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                        安全柵 アルミ複合板タイプ

                        安全柵 アルミ複合板タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 鍋清 SUS 積水樹脂 積水樹脂 鍋清 積水樹脂 SUS SUS 積水樹脂 SUS
                            通常価格 42,252円 48,602円 26,553円 14,143円 16,307円 - 30,134円 14,143円 85,363円 29,631円 32,659円 - 33,834円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   19日目   14日目   15日目   10日目   10日目   14日目   10日目   15日目   15日目~   5日目~   15日目  
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 - 開き戸 固定 開き戸 - 引き戸・スライド 引き戸・スライド 引き戸・スライド 固定 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下別パネル - 上下同パネル - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - - 上下同パネル -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 30角 30角 30角 3650 30角 45mm 45mm 4040 45mm 30角 - 45mm 40角
                            間口(mm) 1000 1000 1000 - - - - - - - - - -

                            アルミ安全フェンス扉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AFT1810-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 トラスココード JANコード

                            44,620円

                            ( 49,082円 )
                            1個 -

                            9日目

                            黄色124-59784989999927061

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました