(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AF1010-SV
アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm アルミアンゼンフェンス

アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm AF1010-SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,553円 19,914円
税込単価
29,208円 21,905円

【特長】・工場内や物流センターの安全通路および機械まわりを区切り、作業者の安全...

詳細情報を確認する

  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    30角
  • 間口(mm):
    1000
  • 奥行(mm):
    30
  • 材質1:
    アルミ構造材

(i)ご注意

  • 本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

Loading...

AF1010-SV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
高さ
材質2
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF1010-SV

一枚パネル
シルバー
1000
金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mm×30mm
124-5993
4989999941500
5600.0

1個

26,553円

19,914

( 21,905円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内や物流センターの安全通路および機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。
・セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。
・90度、180度方向に連結可能です。
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
【材質】
・アルミ構造材
・金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mm×30mm

(i)ご注意

  • 本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。

AF1010-SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mmの型番AF1010-SVのページです。
型番AF1010-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

    アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

    アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

      アルミ安全フェンス扉

      アルミ安全フェンス扉

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

            AZ30 開き戸

            AZ30 開き戸

              AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                安全柵 防音タイプ

                安全柵 防音タイプ

                  安全柵 3650

                  安全柵 3650

                    AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                    AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t5タイプ

                        AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                        AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                          AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                          AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS 積水樹脂 鍋清 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 26,553円 48,602円 42,252円 35,823円 33,834円 16,307円 20,874円 - 14,143円 23,683円 30,216円 16,266円 46,673円
                            通常出荷日 19日目   9日目   9日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   10日目   14日目   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 開き戸 固定 固定 - 固定 固定 開き戸 引き戸・スライド
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 30角 30角 30角 40角 40角 30角 40角 45mm 3650 40角 40角 40角 40角
                            間口(mm) 1000 1000 1000 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 30 30 30 - - - - - - - - - -

                            アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AF1010-Y
                            AF1810-SV
                            AF1810-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 高さ 材質2 トラスココード JANコード 質量(g)

                            28,334円

                            ( 31,167円 )
                            1個 -

                            19日目

                            一枚パネル黄色1000金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm124-598249899999415175600.0

                            32,785円

                            ( 36,064円 )
                            1個 -

                            19日目

                            上下同パネルシルバー1800金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mm×30mm124-5986498999992701610000.0

                            35,835円

                            ( 39,419円 )
                            1個 -

                            19日目

                            上下同パネル黄色1800金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mm×30mm124-5990498999992702310000.0

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました