(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDW-P973-W
バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) バーディーワゴン ジョウブパンチングパネル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,532円 38,412円
税込単価
47,885円 42,253円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アング...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1330
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

BDW-P973-W 解除

Loading...

図面

BDW-P963-W/BDW-P963-YG

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) BDW-P963-W/BDW-P963-YG図面

BDW-P973-W/BDW-P973-YG

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) BDW-P973-W/BDW-P973-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-1バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-2バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-3バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付) 取扱説明書-4
 
商品情報を表示

BDW-P973-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
キャスター径(mm)(mm)
こぼれ止め高さ(mm)
組立目安
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDW-P973-W

750
500
ホワイト
4989999911954
125-6649
25820.0
-
-
50分

1個

43,532円

38,412

( 42,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)の型番BDW-P973-Wのページです。
型番BDW-P973-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

    イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

    イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・仕切板付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                    MLワゴン

                    MLワゴン

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                        組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                        組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                          フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

                          フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 39,714円 50,604円 58,720円 53,417円 26,787円 57,621円 34,895円 40,983円 26,970円 60,568円 34,043円 69,884円 20,622円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   2日目~   1日目~   2日目~   2日目~   1日目~   1日目   8日目   2日目   3日目   1日目  
                            高さ(mm) 1330 1330 1352 1352 880 880 880 880 880 - 899 1300 600
                            最大積載量(kg/台) 200 - 200 200 150 150 150 150 150 150 150 - 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 100 100 100 - 100 30 100 - 100
                            材質1 本体:スチール - 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - -
                            材質2 キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール

                            バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDW-P963-BKOR
                            BDW-P963-BKR
                            BDW-P963-ORBK
                            BDW-P963-OROR
                            BDW-P963-RBK
                            BDW-P973-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            キャスター径(mm)
                            (mm)
                            こぼれ止め高さ(mm) 組立目安

                            50,061円

                            ( 55,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400ブラック-326-865420930.010040-

                            50,061円

                            ( 55,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400ブラック-326-865620930.010040-

                            50,061円

                            ( 55,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400オレンジ-326-865220930.010040-

                            50,061円

                            ( 55,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400オレンジ-326-865720930.010040-

                            50,061円

                            ( 55,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            679400レッド-326-865520930.010040-

                            43,532円

                            ( 47,885円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750500ヤンググリーン4989999911992125-665025820.0--50分

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました