(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ERコレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ER11-3
TRUSCO ERコレット ERコレット外径11.5内径18把握2.5-3.0

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,550円
税込単価
5,005円

【特長】・世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488...

詳細情報を確認する

  • ISO15488:

(i)ご注意

  • ラフィングエンドミル加工には向きません。
  • タップはM8までを目安にご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

ER11-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
全長(mm)
外径(mm)
ER規格
把握径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER11-3

2.0以上
3.0以下
18
11.5
ER11
2.5~3.0
4989999859638
115-3533
6.500
-

1個

4,550( 5,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットです。
【用途】
・ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。

(i)ご注意

  • ラフィングエンドミル加工には向きません。
  • タップはM8までを目安にご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ERコレットの型番ER11-3のページです。
型番ER11-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ERコレット

TRUSCO ERコレット

    ERスプリングコレット

    ERスプリングコレット

      FDC-MS セミドライ加工用 コレット

      FDC-MS セミドライ加工用 コレット

        FDC-C コレットスルー用 コレット

        FDC-C コレットスルー用 コレット

          エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

          エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

            ドリルミルコレット

            ドリルミルコレット

              ニューベビーコレット

              ニューベビーコレット

                ERシリーズER型タップコレット

                ERシリーズER型タップコレット

                  クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH

                  クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH

                    FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット

                    FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット

                      スマートコレット 外径7mm

                      スマートコレット 外径7mm

                        コレット FDC

                        コレット FDC

                          MRC 小径コレット

                          MRC 小径コレット

                            メーカー トラスコ中山 VERTEX NTツール NTツール 大昭和精機 ユキワ精工 大昭和精機 カトウ工機 NTツール NTツール ユキワ精工 NTツール マンヨーツール
                            通常価格 4,416円 4,233円 13,796円 8,009円 5,811円 4,763円 5,811円 5,499円 6,713円 4,982円 7,317円 5,798円 5,617円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            ISO15488 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ERコレットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            フライス加工時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/17
                            弊社では、必要な種類を揃えています。これが無いと作業できません。
                            早々壊れる事も無い為、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型フライス用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/11
                            何のひねりも工夫もないスタンダードコレットです。
                            品質にはまったく問題ありません。
                            サイズも各種あって、このページだけで選定が完結するので楽でいいですね。
                            サイズによって違う商品ページを行き来するのは何気に面倒ですし、選定ミスも誘発しますから・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工機のチャック用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            シャルミー製の放電加工機のチャック用に購入しました。
                            元々あったやつがなくなってしまって困っていたらこちらを見つけました。
                            使い勝手もよく大変助かりました。
                            サイズも色々とあるので徐々に揃えていこうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ER11-2
                            ER11-2.5
                            ER11-3.5
                            ER11-4
                            ER11-4.5
                            ER11-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最小把握径
                            (mm)
                            最大把握径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            ER規格 把握径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1.0以上2.0以下1811.5ER111.5~2.04989999859614115-35316.500

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2.0以上3.0以下1811.5ER112.0~2.54989999859621115-35326.500

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            103.0以上4.0以下1811.5ER113.0~3.54989999859645115-35346.500

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -3.0以上4.0以下1811.5ER113.5~4.04989999859652115-35356.500

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104.0以上5.0以下1811.5ER114.0~4.54989999859669115-35366.500

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104.0以上5.0以下1811.5ER114.5~5.04989999859676115-35376.500

                            テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました