(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P40T-1-MAS
プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用) プルスタッドボルト BT40 MAS-1型

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,056円
税込単価
2,262円

【特長】・SNCM420鋼を使った耐久性のある、高品質プルボルトです【用途】・...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    プルボルト
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質:
    ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)

型番

P40T-1-MAS 解除

Loading...

 
カタログを表示

P40T-1-MAS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
外径(mm)
首下径(mm)
首下長(mm)
長さ(mm)
ねじ径
規格
本体テーパ
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P40T-1-MAS

4989999922226
116-1292
15
10
28
60
M16
MAS-I型
BT40
74
6

1個

2,056( 2,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SNCM420鋼を使った耐久性のある、高品質プルボルトです
【用途】
・BTシャンクホルダの引き込み用
【材質】
・ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)の型番P40T-1-MASのページです。
型番P40T-1-MASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)

プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)

    モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

    モールステーパスリーブB型(引きねじ式)用プルスタッド

      プルスタッド(中心穴付)

      プルスタッド(中心穴付)

        プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

        プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

          プルスタッド JBS/MAS規格

          プルスタッド JBS/MAS規格

            プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

            プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

              プルスタッド PSシリーズ

              プルスタッド PSシリーズ

                ツーリングメイト

                ツーリングメイト

                  SEC-マイクロユニット NC型

                  SEC-マイクロユニット NC型

                    中心校正軸 MT2

                    中心校正軸 MT2

                      SEC-マイクロユニット MUN型

                      SEC-マイクロユニット MUN型

                        SEC-マイクロユニット MUP型

                        SEC-マイクロユニット MUP型

                          ロータリーテーブル(中心校正軸)

                          ロータリーテーブル(中心校正軸)

                            メーカー トラスコ中山 日研工作所 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 VERTEX 日研工作所 大昭和精機 住友電工ハードメタル VERTEX 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル トラスコ中山
                            通常価格 2,056円 2,737円 3,390円 3,200円 3,140円 3,761円 2,967円 25,280円 270円 4,356円 42,876円 45,110円 5,081円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            ツーリング用品種類 プルボルト - プルボルト - プルボルト プルボルト - 整理用品 - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 - 単品 - 単品 単品 - 単品 - - - - -
                            材質 ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420) - - - - - - - - - - - -

                            プルスタッドボルト(SNCM420鋼 使用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械取付
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/28
                            チャックを追加したのでこちらのプルスタッドボルトを購入。
                            価格は安く、問題なく使うことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P30T-1-MAS
                            P30T-2-MAS
                            P40T-2-MAS
                            P50T-1-MAS
                            P50T-2-MAS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 外径(mm) 首下径(mm) 首下長(mm) 長さ
                            (mm)
                            ねじ径 規格 本体テーパ 質量
                            (g)

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -4989999922202116-12901171843M12MAS-I型BT3030

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -4989999922219116-12911171843M12MAS-II型BT3030

                            2,056円

                            ( 2,262円 )
                            1個 -

                            1日目

                            64989999922233116-129315102860M16MAS-II型BT4074

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -4989999922240116-129423173585M24MAS-I型BT50280

                            3,090円

                            ( 3,399円 )
                            1個 -

                            1日目

                            64989999922257116-129523173585M24MAS-II型BT50280

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました