(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,267円
税込単価
4,694円

【特長】・不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。・危険物扱いとな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • JANコード:
    4989999941258
  • トラスココード:
    116-4484
  • 材質1:
    主成分:フッ素化合物
  • 容量(g):
    180
  • 色:
    透明
  • 内容量:
    1本(180g)

(i)ご注意

  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴射すると白化、ひび割れなどの悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPC-180

1本(180g)
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
・危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。
・逆さ噴霧可能です。
・第二石油類と同等の洗浄力です。
・倉庫への保管が可能商品です。
・引火点を持たないため不燃性です。
・ゴムへの使用も可能です。
【用途】
・車のブレーキ部品周り、鉄道車両の台車周りの洗浄
・潤滑油・切削油の洗浄、精密機械洗浄。
・潤滑油、切削油の洗浄。
・金属部品の脱脂処理。
【材質】
・主成分:フッ素化合物

(i)ご注意

  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴射すると白化、ひび割れなどの悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 不燃性パーツクリーナーの型番HPC-180のページです。
型番HPC-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

    パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

    パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

      KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

      KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

        KURE フォーミングクリーナープロ

        KURE フォーミングクリーナープロ

          スーパークリーン 420ml

          スーパークリーン 420ml

            KURE コンタクトスプレー300ML

            KURE コンタクトスプレー300ML

              ブレーキクリーナー ブレークリーン

              ブレーキクリーナー ブレークリーン

                クリーナーキャブ No.1014

                クリーナーキャブ No.1014

                  ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

                  ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

                    パーツクリーナー(速乾タイプ)

                    パーツクリーナー(速乾タイプ)

                      遅乾性パーツクリーナー

                      遅乾性パーツクリーナー

                        ステンレスクリーナー

                        ステンレスクリーナー

                          レクトラクリーン No.1012

                          レクトラクリーン No.1012

                            メーカー トラスコ中山 呉工業 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 トラスコ中山 呉工業
                            通常価格 4,267円 900円 900円 1,000円 893円 684円 817円 900円 1,000円 780円 953円 993円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            JANコード 4989999941258 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 116-4484 - - - - - - - - - - 256-8390 -
                            材質1 主成分:フッ素化合物 - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 180 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 不燃性パーツクリーナーのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー

                            低評価レビュー

                            パーツクリーナーの代わりとして
                            評価 2.0満足度:2.02020/11/24
                            洗浄力は1石,2石のパーツクリーナーに劣るがそこまで落ちないというわけでは無い.
                            速乾性は同じくらい.
                            フッ素系で値段が高めなのがネック

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナーの代わりとして
                            評価 2.0満足度:2.02020/11/24
                            洗浄力は1石,2石のパーツクリーナーに劣るがそこまで落ちないというわけでは無い.
                            速乾性は同じくらい.
                            フッ素系で値段が高めなのがネック

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました