(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリックマット 硬度40°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリックマット 硬度40°

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,091円 ~ 12,500円
税込価格
4,500円 ~ 13,750円

【特長】・音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オプション品:
    シート・マット
  • 詳細タイプ:
    フリックマット
  • サイズ(mm):
    300×300
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
有効最大荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
650
1枚

1個

4,091( 4,500円 )

5日目

18
3000
1枚

1個

12,500( 13,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリックマット 硬度40°

フリックマット 硬度40°

    フリックマット 硬度60°

    フリックマット 硬度60°

      フリックマット 硬度85°

      フリックマット 硬度85°

        ラブロック

        ラブロック

          防震ゴムシート・イソダンプ

          防震ゴムシート・イソダンプ

            大型計量台 SB-300K09-L

            大型計量台 SB-300K09-L

              組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

              組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

                バランストレイ 六角 10mL/50mL/150mL/300mL

                バランストレイ 六角 10mL/50mL/150mL/300mL

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン 三商 東京硝子器械
                  通常価格 4,091円 4,091円 4,091円 10,640円 38,164円 616,666円 123,000円 12,783円
                  通常出荷日 5日目   6日目   8日目   10日目   1日目   8日目   19日目   3日目~  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 天秤関連品 - - -
                  オプション品 シート・マット シート・マット シート・マット シート・マット シート・マット - - -
                  詳細タイプ フリックマット フリックマット フリックマット - - - - -
                  サイズ(mm) 300×300 300×300 300×300 - - - - -
                  内容量 1枚 1枚 1枚 - - - - -

                  フリックマット 硬度40°のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  灯油ボイラーの揺れ防止
                  評価 5.0満足度:5.02019/09/21
                  灯油ボイラーは意外と振動するため、ボイラー交換のタイミングで足元のレンガの下に敷き詰めて防震対策しました。
                  試運転を見る限り、揺れも吸収しているようでなかなかよい感じです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました