(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTW-25SH-P5
CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー【1~4個入り】 ワイヤーセンSHシリーズ(コウソクカコウヨウ)

CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー CTW-25SH-P5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,111円
税込単価
56,222円

【特長】・特殊配合黄銅線により導電性を向上させています・導電性の向上によって一...

詳細情報を確認する

  • ボビン回収サービス:
  • パラフィン:
    なし
  • 高速/高精度/黄銅:
    黄銅
  • 引張強さ(MPa):
    700以上
  • 線径公差:
    ±0.001
  • 製造国:
    日本
  • 材質:
    黄銅

型番

CTW-25SH-P5 解除

Loading...

CTW-25SH-P5 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
巻質量(kg)
ボビンの色
総質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTW-25SH-P5

0.25
5
透明
20

1パック

4個入り

51,111( 56,222円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊配合黄銅線により導電性を向上させています
・導電性の向上によって一般黄銅線より高い放電エネルギーを与えることができました
・亜鉛コーティングワイヤーにより粉の発生量が抑えられています
・高い寸法精度:外径寸法精度は±0.001mm以内、真円度は0.001mm以内で製造
・優れた真直性:カールと山数試験はメーカー独自の測定方法で厳密に実施
・安定した機械的特性:伸びと最大引張強さは自動検査測定器により厳密な検査を行い、バラツキの少ない安定した品質に管理
・極めて滑らかな表面品質:電極線としての高特性を安定化するため伸線用ダイス、潤滑液などメーカー独自の管理方式を導入し、常にベストな状態で伸線を行い、凹凸、ヨゴレ、キズのない表面を実現

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介

商品仕様

CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤーの仕様

※ボビン形状「P20」の「d2軸穴径」について2021年4月製造分より変更となります。

 

 

外形図

カタログ

CTW-25SH-P5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤーの型番CTW-25SH-P5のページです。
型番CTW-25SH-P5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー

CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー

    CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ

    CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ

      CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

      CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35

        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40

        CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40

          CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35 1巻タイプ

          CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 RHシリーズ 銅:亜鉛=65:35 1巻タイプ

            CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40 1巻タイプ

            CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 THシリーズ 銅:亜鉛=60:40 1巻タイプ

              スミスパーク(R) TWS

              スミスパーク(R) TWS

                ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

                ワイヤー電極線 高速加工用タイプ

                  ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

                  ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ

                    ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ

                    ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ

                      電極線 SPワイヤー 精密加工用

                      電極線 SPワイヤー 精密加工用

                        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ

                        ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ

                          スミスパークガンマ線 (SSγ)

                          スミスパークガンマ線 (SSγ)

                            メーカー チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ チバ・テクノ 住友電工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工
                            通常価格 51,111円 16,160円 46,667円 33,300円 15,160円 12,640円 64,000円 40,237円 19,982円 36,398円 15,247円 19,982円 16,830円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   11日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            ボビン回収サービス - - -
                            パラフィン なし なし - - - - なし なし なし - なし - なし
                            高速/高精度/黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 高精度 高速 黄銅 黄銅 高精度 黄銅 高精度
                            引張強さ(MPa) 700以上 - - - - - - - - - - - -
                            線径公差 ±0.001 - ±0.001 ±0.001mm - - - - - - - - -

                            CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTW-20SH-P5
                            CTW-25SH-DP30
                            CTW-25SH-P10
                            CTW-30SH-DP30
                            CTW-30SH-P10
                            CTW-30SH-P20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径
                            (mm)
                            巻質量
                            (kg)
                            ボビンの色 総質量
                            (kg)

                            51,111円

                            ( 56,222円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            11日目

                            0.25透明20

                            75,732円

                            ( 83,305円 )
                            1個 -

                            11日目

                            0.253030

                            51,111円

                            ( 56,222円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            11日目

                            0.2510透明20

                            75,732円

                            ( 83,305円 )
                            1個 -

                            11日目

                            0.33030

                            51,111円

                            ( 56,222円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            11日目

                            0.310透明20

                            51,111円

                            ( 56,222円 )
                            1個 -

                            11日目

                            0.32020

                            ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました