(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120℃対応低発塵用耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120℃対応低発塵用耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,648円
税込単価
4,013円

【特長】・マックパワー(R)120。・組立・検査用低温耐熱手袋で、<表面/ポリ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
  • 素材耐熱温度:
    120℃
  • 内容量:
    1双

型番

304-0008734 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304-0008734

304-0008734

M
270
1双

1個

3,648( 4,013円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マックパワー(R)120。
・組立・検査用低温耐熱手袋で、<表面/ポリウレタンラミネート生地、裏側/長繊維ラッセル生地>により低発塵仕様です。
・100℃前後の低温耐熱用仕様で、ソフトな操作性を持っています。
・裏生地に使用してラッセルメッシュ生地により、肌への瞬時の熱伝導を防ぎます。
・クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120℃対応低発塵用耐熱手袋の型番304-0008734のページです。
型番304-0008734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120℃対応低発塵用耐熱手袋

120℃対応低発塵用耐熱手袋

    ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入

    ギャラックス 耐熱手袋 MT777-CP 1双入

      低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

      低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

        低発塵耐熱手袋

        低発塵耐熱手袋

          アラミド耐熱手袋

          アラミド耐熱手袋

            耐熱用手袋 ダイローブH200-40

            耐熱用手袋 ダイローブH200-40

              耐熱手袋 T200

              耐熱手袋 T200

                遮熱手袋・MT763・フリー

                遮熱手袋・MT763・フリー

                  耐油マックス 腕カバー付

                  耐油マックス 腕カバー付

                    ゼテックス 耐熱手袋

                    ゼテックス 耐熱手袋

                      オートクレーブ(耐熱・耐冷)

                      オートクレーブ(耐熱・耐冷)

                        耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                        耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                          耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                          耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                            メーカー コクゴ 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ダイヤゴム ショーワグローブ コクゴ 川西工業 ケニス 三興化学工業 マックス(手袋) 東京硝子器械
                            通常価格 3,648円 6,600円 4,493円 4,670円 1,820円 12,032円 9,887円 12,125円 1,309円 20,749円 1,999円 4,650円 8,495円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - - 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐油・耐溶剤 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 - - - アラミド その他 ポリウレタン - 塩化ビニール - ノンコート 革手 -
                            材質 表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            素材耐熱温度 120℃ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            120℃対応低発塵用耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            304-0008735
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            内容量

                            3,648円

                            ( 4,013円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L280-

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました