(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレススタンド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,955円 79,374円
税込単価
109,951円 87,311円

【特長】・すべてステンレスSUS304で仕上げております。・実験室で組立スタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 伸縮範囲(mm):
    725~1300
  • 奥行(mm):
    437
  • 高さ(mm):
    1000
  • 内容量:
    1セット

型番

110-53303 解除

Loading...

製品仕様

型番110-53303
ステンレスシステムベースSUB440:
SUS304 製
W25×L437×H32mm・2.6kg×2個
ステンレスパイプSUS304 製
φ13×1000mm×6本
ステンレスパイプSUS304 製
φ13×1200mm×5本
ステンレスCムッフSUS304 製
φ13mm専用固定金具×26個
ステンレス(スライド式)
斜補強棒
SRN750:
SUS304 製
伸縮範囲725~1300mm以内×2本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-53303

1200
1セット

1個

99,955円

79,374

( 87,311円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべてステンレスSUS304で仕上げております。
・実験室で組立スタンドを使用する場合、錆の発生や部品の劣化で室内の美観を損なうことがあります。ステンレス製のこのシステムスタンドをご利用いただければ、このような心配もありません。耐久性や耐蝕性に優れた材質ですから安心です。
・ステンレスパイプ(φ13mm)とステンレスベース(SUB型)、ステンレスCムッフ、ステンレス斜補強棒があれば、色々なバリエーションのスタンドが組み立てられます。
※ステンレスシステムスタンド用ベースストッパーで固定される場合は、4個お買い求め下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレススタンドの型番110-53303のページです。
型番110-53303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススタンド

ステンレススタンド

    角型スタンド

    角型スタンド

      オールステン・システムスタンド SUS-1200

      オールステン・システムスタンド SUS-1200

        メーカー コクゴ ケニス 東京硝子器械
        通常価格 99,955円 10,925円 102,124円
        通常出荷日 10日目   7日目   6日目  
        商品タイプ スタンド スタンド スタンド
        伸縮範囲(mm) 725~1300 - -
        奥行(mm) 437 - -
        高さ(mm) 1000 - 1000
        内容量 1セット - -

        ステンレススタンドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました