(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,640円 ~ 44,175円  特別価格 
税込価格
11,704円 ~ 48,593円  特別価格 

【特長】・直径と高さの異なる4つの突起(ラブロックトリオの場合は3つの突起+防...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
厚さ(mm)
有効最大荷重(kg)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
用途:プレス、プレスブレーキ、板金加工機、射出成型機、印刷機器等
240×460
18
3300
硬度40°
1枚

1個

41,800円

32,612

( 35,873円 )

10日目

用途:プレス、プレスブレーキ、板金加工機、射出成型機、印刷機器等
240×460
18
5500
硬度85°
1枚

1個

41,800( 45,980円 )

10日目

用途:コンプレッサー、空調機器、遠心分離機、ミキサー、エレベーター、クレーン等。
240×460
18
4400
硬度60°
1枚

1個

41,800円

32,612

( 35,873円 )

10日目

用途:秤、時計工業用機械、理化学機器、電子機器、光学機器、精密機器、医療機器等
240×460
18
3300
硬度40°
1枚

1個

41,800( 45,980円 )

10日目

用途:ダクト、軽量の厨房機器
240×460
7
1100
ダクト
1枚

1個

26,790円

22,208

( 24,429円 )

10日目

用途:コンピューター、ソーラー、会計機、タイプライター、データ処理機、事務機等
240×460
10
1100
メカノ
1枚

1個

26,790円

22,208

( 24,429円 )

10日目

用途:電気機器、音響機器
80×80
9
32
ミニ
1袋

1個

10,640( 11,704円 )

10日目

用途:大型機器、ステレオ、ピアノ、冷蔵庫等・ハードタイプ
240×240
28
2304
トリオ(ハード)
1枚

1個

44,175円

34,465

( 37,912円 )

10日目

用途:大型機器からステレオ、ピアノ、冷蔵庫等・ソフトタイプ
240×240
28
2304
トリオ(ソフト)
1枚

1個

44,175円

34,465

( 37,912円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径と高さの異なる4つの突起(ラブロックトリオの場合は3つの突起+防振ボール)の組み合せが威力を発揮し、あらゆる振動・衝撃を防止する新しい防振ゴムです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブロック

ラブロック

    フリックマット 硬度40°

    フリックマット 硬度40°

      フリックマット 硬度85°

      フリックマット 硬度85°

        フリックマット 硬度60°

        フリックマット 硬度60°

          防震ゴムシート・イソダンプ

          防震ゴムシート・イソダンプ

            大型計量台 SB-300K09-L

            大型計量台 SB-300K09-L

              組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

              組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン 三商
                通常価格 10,640円 4,091円 4,091円 4,091円 38,164円 616,666円 123,000円
                通常出荷日 10日目   5日目   8日目   6日目   1日目   8日目   19日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 天秤関連品 - -
                オプション品 シート・マット シート・マット シート・マット シート・マット シート・マット - -

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました