(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:102-4112801
PEEK樹脂押出チューブ(超極細) PEEKチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

【特長】・耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。・耐摩擦摩耗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 包装形態:
    ドーナツ巻(ポリ袋入)
  • 材質:
    PEEK(無充填・非強化)
  • 内容量:
    1巻

型番

102-4112801 解除

Loading...

 
カタログを表示

102-4112801 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
公差
長さ
カラーライン
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-4112801

0.5×0.79375
-
10m巻
-
1巻

1個

11,400( 12,540円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性。
ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。
・耐摩擦摩耗性。
非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。
・耐薬品性。
高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。
・耐加水分解性。
高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。
・耐衝撃性。
過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。
・難燃性。
UL94 V-0の難燃性を発揮します。
・ピュア度。
イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
【用途】
・理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。
・医療用カテーテルチューブ。
・半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。
・光ファイバー保護チューブ。
・冷却媒体配管用チューブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK樹脂押出チューブ(超極細)の型番102-4112801のページです。
型番102-4112801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

PEEK樹脂押出チューブ(超極細)

    チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

    チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

      PTFEチューブ 50M

      PTFEチューブ 50M

        PTFEチューブ 100M

        PTFEチューブ 100M

          PTFEチューブ 20M

          PTFEチューブ 20M

            チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

            チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

              メーカー コクゴ 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
              通常価格 9,500円 16,721円 15,095円 93,429円 18,694円 28,021円
              通常出荷日 5日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目  
              商品タイプ 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
              包装形態 ドーナツ巻(ポリ袋入) - - - - -
              材質 PEEK(無充填・非強化) - - - - -
              内容量 1巻 - - - - -

              PEEK樹脂押出チューブ(超極細)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              102-41104
              102-41105
              102-41106
              102-4112802
              102-4113101
              102-4113102
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)
              公差 長さ カラーライン 内容量

              19,000円

              ( 20,900円 )
              1個 あり

              7日目

              0.3×0.5± 0.02mm50m巻--

              19,000円

              ( 20,900円 )
              1個 あり

              5日目

              0.4×0.8± 0.05mm50m巻--

              23,750円

              ( 26,125円 )
              1個 あり

              5日目

              0.5×1± 0.05mm50m巻--

              95,000円

              ( 104,500円 )
              1個 あり

              19日目

              0.5×0.79375-100m巻--

              13,320円

              ( 14,652円 )
              1個 あり

              7日目

              0.13×1.5875-10m巻-

              114,000円

              ( 125,400円 )
              1個 あり

              19日目

              0.13×1.5875-100m巻-

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました