(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,000円
税込単価
141,900円

コクゴ,送液機器,タイガースポリマー,フッ素ゴムチューブ。長尺物で大型機械のパ...

詳細情報を確認する

型番

102-0440302 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
定尺
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-0440302

3×5
100m
100m巻 

1個

129,000( 141,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴ,送液機器,タイガースポリマー,フッ素ゴムチューブ。
長尺物で大型機械のパッキング、薬品用ホース等に適しています。
また、耐熱性、耐油性のほか耐オゾン性、耐候性、耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイガースポリマー フッ素ゴムチューブの型番102-0440302のページです。
型番102-0440302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

    PFAマイクロチューブ

    PFAマイクロチューブ

      PTFEチューブ 0638-17-15

      PTFEチューブ 0638-17-15

        ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース

        ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース

          メーカー コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 129,000円 4,646円 2,518円 18,012円
          通常出荷日 7日目   1日目   6日目~   1日目~  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ スパイラルチューブ
          最高使用温度(℃) 200 - - -
          硬度 70° - - -

          タイガースポリマー フッ素ゴムチューブのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          102-0440402
          102-0441102
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径×外径
          (mm)
          定尺 内容量

          164,000円

          ( 180,400円 )
          1個 あり

          7日目

          4×6100m100m巻 

          143,000円

          ( 157,300円 )
          1個 あり

          7日目

          9×1230m30m巻 

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました