(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,868円
税込単価
11,955円

【特長】・マックメイト(R)KVクリーン。・高機能繊維「ケブラー(R)」使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    作業用 / 耐熱
  • 色:
    黄色
  • 着丈(cm):
    120
  • EU規格耐切創性:
    3
  • 素材耐熱温度:
    300
  • 材質:
    ケブラー(R)繊維100%、縁取り・紐部:綿
  • 内容量:
    1枚

型番

304-0008771 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0008771

1枚

1個

10,868( 11,955円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マックメイト(R)KVクリーン。
・高機能繊維「ケブラー(R)」使用で鋭利な物や火花から身体を保護します。
・身体にぴったりフィットするチャップスタイプなので安心の装着感があります。
・脚部の着脱はマジックテープによる2か所留めで簡単仕様です。
・耐熱・耐切創胸前掛け(チャップスタイプ)。
・チャップスタイプにより、安定した保護を確保したうえで、快適な装着感です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリーの型番304-0008771のページです。
型番304-0008771に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー

耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー

    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

      たくみ 草刈エプロン CleanーUni

      たくみ 草刈エプロン CleanーUni

        胸当てエプロン AZ-861239

        胸当てエプロン AZ-861239

          エプロン AZ-8066

          エプロン AZ-8066

            エプロン AZ-8067

            エプロン AZ-8067

              ワンタッチ式エプロン

              ワンタッチ式エプロン

                パイピングエプロン AZ-861370

                パイピングエプロン AZ-861370

                  ドットエプロン AZ-861377

                  ドットエプロン AZ-861377

                    エコエプロン AZ-6367

                    エコエプロン AZ-6367

                      ワイドエプロン AZ-8657

                      ワイドエプロン AZ-8657

                        エプロン AZ-861374

                        エプロン AZ-861374

                          胸当てエプロン(共生地配色) AZ-8654

                          胸当てエプロン(共生地配色) AZ-8654

                            メーカー コクゴ 布施商店 たくみ アイトス アイトス アイトス ミスミ アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 10,868円 1,255円 1,746円 1,816円 1,914円 3,700円 5,103円 2,302円 4,700円 3,100円 1,577円 1,862円 2,101円
                            通常出荷日 10日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) - - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) ワンタッチタイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付)
                            仕様 作業用 / 耐熱 - - 防水 / フリー / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用 防水 / 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止
                            黄色 - - - - - ホワイト - - - - - -
                            着丈(cm) 120 - - 83 - - 110 - - - - - -
                            EU規格耐切創性 3 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました