(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミカルスプレー TFE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミカルスプレー TFE

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,344円 5,981円
税込単価
6,978円 6,579円

【特長】・200℃で20分焼付け硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、耐擦傷...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 8-169-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-169-03

1本(420ml)

6個

6,344円

5,981

( 6,579円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200℃で20分焼付け硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、耐擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れた弗素樹脂の被膜をつくります。

(i)ご注意

  • 8-169-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミカルスプレー TFEの型番8-169-03のページです。
型番8-169-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミカルスプレー TFE

ケミカルスプレー TFE

    PTFE耐熱TFEコート 420cc

    PTFE耐熱TFEコート 420cc

      ケミカルスプレー ニューTFEコート

      ケミカルスプレー ニューTFEコート

        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

          黒染液スプレーブラッセン

          黒染液スプレーブラッセン

            FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

            FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 18L

              ダフニースーパーコートNR

              ダフニースーパーコートNR

                PTFEニューTFEコート

                PTFEニューTFEコート

                  FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

                  FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

                    αアルミコートスプレー

                    αアルミコートスプレー

                      塩害ガード水性

                      塩害ガード水性

                        シャーシーブラックスプレー

                        シャーシーブラックスプレー

                          420ml アンダーコートスプレー(黒)

                          420ml アンダーコートスプレー(黒)

                            メーカー アズワン コクゴ アズワン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン 出光興産 コクゴ ファインケミカルジャパン トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ エスコ
                            通常価格 6,344円 6,402円 6,950円 2,414円 1,571円 129,094円 14,591円 7,400円 34,020円 1,877円 1,624円 494円 1,640円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   6日目   1日目   9日目   9日目   10日目   9日目   1日目   3日目~   1日目   2日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー - 液体 - - スプレー - スプレー スプレー
                            内容量 1本(420ml) - 1本(420ml) - - - - - - - - - -

                            ケミカルスプレー TFEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました