(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C338
ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ アツリョクチョウセイキ

ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ 31C338

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,810円 57,498円
税込単価
64,691円 63,248円

【特長】・ステンレス製出口バルブ付の一段式精密圧力調整器です。

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 流量(L/m):
    25
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 質量(g):
    1200

Loading...

31C338 の仕様・寸法情報

型番
使用圧力(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
出口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C338

0.4
0.6
RC1/4

1個

58,810円

57,498

( 63,248円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製出口バルブ付の一段式精密圧力調整器です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力出口継手
31C338ガス0.4MPaRC1/4
31C339ガス0.6MPaRC1/4
31C340ガス0.4MPa1/4SUSパイプ継手
31C341ガス0.6MPa1/4SUSパイプ継手

31C338で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズの型番31C338のページです。
型番31C338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

    ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

    ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

      ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

      ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

        ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

        ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

          ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

          ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

            ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

              ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

              ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                容器圧力調整器 セフティカスタム

                容器圧力調整器 セフティカスタム

                  分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                  分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                    分析機用二段圧力調整器 FR-1B

                    分析機用二段圧力調整器 FR-1B

                      二段式圧力調整器

                      二段式圧力調整器

                        バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

                        バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

                          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ユタカ
                            通常価格 57,501円 76,425円 26,539円 37,928円 42,857円 27,885円 37,857円 21,924円 48,154円 78,297円 25,246円 32,555円 176,786円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   14日目~   25日目   4日目~   15日目   4日目~   5日目~   1日目~   1日目   15日目   7日目   35日目  
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス ガス - - - - - - - ガス
                            流量(L/m) 25 25 25 25 25 - 25 - - - - - 500
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 - 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - - - - - 14.8以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 25 25 - - - - - 25
                            入口継手 W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット - - - - - -

                            ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C339
                            31C340
                            31C341
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力
                            (MPa)
                            低圧側圧力計
                            (MPa)
                            出口継手

                            57,501円

                            ( 63,251円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.61RC1/4

                            61,366円

                            ( 67,503円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.40.61/4SUSパイプ継手

                            61,366円

                            ( 67,503円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.611/4SUSパイプ継手

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました