(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C334
ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ アツリョクチョウセイキ

ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ 31C334

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,298円
税込単価
53,128円

【仕様】・ステンレス製の一段式精密圧力調整器です。・流量(L/m):20

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 流量(L/m):
    20
  • 入口圧力(MPa):
    0.99以下
  • 質量(g):
    800

Loading...

31C334 の仕様・寸法情報

型番
使用圧力(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
入口継手
出口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C334

0.6
1
RC1/4
RC1/4

1個

48,298( 53,128円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレス製の一段式精密圧力調整器です。
・流量(L/m):20

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●標準仕様
低圧側圧力計1MPa計
入口圧力(P10.99MPa以下
調整圧力(P20~0.6MPa
入口継手Rc1/4
出口継手Rc1/4
付属品なし
質量0.8kg
●主要部材質
調整器本体SUS316
調整器カバーC3771BE
弁座SUS316
ダイヤフラムSUS316L+PTFE
調整弁シートPTFE
安全弁シートFKM

●仕様一覧表

型番ポート数低圧側圧力計
(MPa)
入口継手出口継手
GSN1-3-01B3-4TF4TF-S030.3Rc1/4Rc1/4
GSN1-3-01B6-4TF4TF-S030.6Rc1/4Rc1/4
GSN1-3-01A2-4TF4TF-S031Rc1/4Rc1/4
GSN1-3-01B3-4SW4SW-S030.31/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手
GSN1-3-01B6-4SW4SW-S030.61/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手
GSN1-3-01A2-4SW4SW-S0311/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

外形図

単位:mm
ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ 外形図

注意・禁止事項

【選定・使用上の注意】

  • 本製品は、指定ガス以外のガスに使用しないでください。誤って使用されると、本製品が故障したり、重大な人身事故を起こす可能性があります。
  • 使用圧力範囲は、圧力計の最高目盛の60%以下、または、2/3以下の範囲です。それを超えると使用禁止範囲(安全弁作動範囲)となります。
  • 安全及び性能維持のため、日常点検・定期点検は必ず行ってください。

メーカー紹介

ユタカは、ガス制御機器の総合エンジニアリングメーカーとして、圧力調整器をはじめとした各種ガスコントロール機器を、 ISO9001品質管理システムおよびISO14000環境管理システムのもとで、設計・製造・販売しています。

31C334で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズの型番31C334のページです。
型番31C334に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

    配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

    配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

      ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

      ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

            分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

            分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

              分析機用ライン圧力調整器

              分析機用ライン圧力調整器

                ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                  特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                    ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                    ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                      炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

                        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 48,298円 15,892円 20,800円 60,200円 22,118円 19,777円 22,449円 76,425円 71,428円 37,928円 16,785円 26,539円 14,105円
                            通常出荷日 15日目~   15日目   15日目   35日目   2日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目   25日目   15日目   14日目~   15日目  
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス 酸素 酸素 酸素 ガス ガス ガス ガス ガス ガス
                            流量(L/m) 20 25 - - - - - 25 - 25 3 25 25
                            入口圧力(MPa) 0.99以下 0.99以下 0.99以下 0.99以下 - - - - 14.8以下 14.8以下 12以下 14.8以下 14.8以下
                            質量(g) 800 1200 700 300 - - - 1700 3100 1300 1200 1100 1200

                            ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C332
                            31C333
                            31C335
                            31C336
                            31C337
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力
                            (MPa)
                            低圧側圧力計
                            (MPa)
                            入口継手 出口継手

                            49,903円

                            ( 54,893円 )
                            1個 あり

                            20日目

                            0.20.3RC1/4RC1/4

                            48,298円

                            ( 53,128円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.40.6RC1/4RC1/4

                            53,837円

                            ( 59,221円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.20.31/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

                            54,663円

                            ( 60,129円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.40.61/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

                            53,837円

                            ( 59,221円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.611/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました