(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C314
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ アツリョクチョウセイキ

ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ 31C314

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,857円 35,297円
税込単価
47,143円 38,827円

【特長】低圧側圧力計が0.3MPa~1PMaのブラス製出口バルブ付二段式精密圧...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 詳細タイプ:
    毒性腐食性ガスを除く
  • 流量(L/m):
    25
  • 入口圧力(MPa):
    14.8以下
  • 高圧側圧力計(MPa):
    25
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 質量(g):
    1700

Loading...

31C314 の仕様・寸法情報

型番
低圧側圧力計(MPa)
出口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C314

0.3
RC1/4

1個

42,857円

35,297

( 38,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】低圧側圧力計が0.3MPa~1PMaのブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体低圧側圧力計出口継手
31C314ガス0.3MPaRC1/4
31C315ガス0.6MPaRC1/4
31C317ガス0.3MPa1/4SUSパイプ継手
31C318ガス0.6MPa1/4SUSパイプ継手
31C319ガス1MPa1/4SUSパイプ継手

31C314で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズの型番31C314のページです。
型番31C314に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

    ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

    ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

      ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

      ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

        ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

        ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

            ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

            ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

              流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

              流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

                ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

                ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

                  流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                  流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                      中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                        MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                        MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ

                          ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                          ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 42,857円 26,539円 76,425円 57,501円 37,928円 48,298円 25,178円 20,800円 14,999円 176,786円 84,820円 33,847円 107,142円
                            通常出荷日 4日目~   14日目~   4日目~   4日目~   25日目   15日目~   4日目~   15日目   4日目~   35日目   25日目   4日目   25日目  
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス ガス ガス - ガス - ガス - ガス ガス
                            詳細タイプ 毒性腐食性ガスを除く 毒性腐食性ガスを除く - - 毒性腐食性ガスを除く - 二段式 毒性腐食性ガスを除く 一段式 - 二段式 MAGガス用 -
                            流量(L/m) 25 25 25 25 25 20 25 - - 500 - 25 -
                            入口圧力(MPa) 14.8以下 14.8以下 - 14.8以下 14.8以下 0.99以下 14.8以下 0.99以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 - 30以下
                            高圧側圧力計(MPa) 25 25 25 25 25 - 25 - 25 25 25 25 -

                            ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C315
                            31C317
                            31C318
                            31C319
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            低圧側圧力計
                            (MPa)
                            出口継手

                            46,153円

                            ( 50,768円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.6RC1/4

                            46,071円

                            ( 50,678円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.31/4SUSパイプ継手

                            46,071円

                            ( 50,678円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.61/4SUSパイプ継手

                            49,615円

                            ( 54,577円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            11/4SUSパイプ継手

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました