(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C302
ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ アツリョクチョウセイキ

ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ 31C302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,800円 20,132円
税込単価
22,880円 22,145円

【仕様】・ブラス製の一段式精密圧力調整器です。・毒性腐食性ガスを除きます。

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 詳細タイプ:
    毒性腐食性ガスを除く
  • 入口圧力(MPa):
    0.99以下
  • 質量(g):
    700

Loading...

31C302 の仕様・寸法情報

型番
使用圧力(MPa)
低圧側圧力計(MPa)
入口継手
出口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C302

0.6
1
RC1/4
RC1/4

1個

20,800円

20,132

( 22,145円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブラス製の一段式精密圧力調整器です。
・毒性腐食性ガスを除きます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力入口継手出口継手
31C300ガス0.2MPaRC1/4RC1/4
31C301ガス0.4MPaRC1/4RC1/4
31C302ガス0.6MPaRC1/4RC1/4
31C303ガス0.2MPa1/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手
31C304ガス0.4MPa1/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手
31C305ガス0.6MPa1/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

31C302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズの型番31C302のページです。
型番31C302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

    配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

    配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

      ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

      ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

            炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

            炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

              分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

              分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                  ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                    ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                    ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                      一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                        分析機用ライン圧力調整器

                        分析機用ライン圧力調整器

                          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ユタカ ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ユタカ
                            通常価格 20,800円 15,892円 48,298円 60,200円 22,118円 16,785円 19,777円 71,428円 107,142円 76,425円 14,105円 22,449円 37,928円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目~   35日目   2日目   15日目   1日目   4日目   25日目   4日目~   15日目   1日目~   25日目  
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス 酸素 ガス 酸素 ガス ガス ガス ガス 酸素 ガス
                            詳細タイプ 毒性腐食性ガスを除く 毒性腐食性ガスを除く - 毒性腐食性ガスを除く - 炭酸ガス用 - 調整型・毒性腐食性ガスを除く - - 一段式・毒性腐食性ガスを除く - 毒性腐食性ガスを除く
                            入口圧力(MPa) 0.99以下 0.99以下 0.99以下 0.99以下 - 12以下 - 14.8以下 30以下 - 14.8以下 - 14.8以下
                            質量(g) 700 1200 800 300 - 1200 - 3100 2100 1700 1200 - 1300

                            ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C300
                            31C301
                            31C303
                            31C304
                            31C305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用圧力
                            (MPa)
                            低圧側圧力計
                            (MPa)
                            入口継手 出口継手

                            20,800円

                            ( 22,880円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.20.3RC1/4RC1/4

                            20,800円

                            ( 22,880円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.40.6RC1/4RC1/4

                            27,400円

                            ( 30,140円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.20.31/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

                            27,400円

                            ( 30,140円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.40.61/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

                            27,400円

                            ( 30,140円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.611/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました