(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,785円 98,613円
税込単価
139,464円 108,474円

【特長】・持ち運びに便利なよう、持ち手穴を設けました。・上下に積み重ねることも...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 流量(L/m):
    25
  • 入口圧力(MPa):
    0.3~0.99
  • 入口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 出口継手:
    20SMカプラソケット
  • 適用流体記号:
    Ar+CO2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C293

1個

126,785円

98,613

( 108,474円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なよう、持ち手穴を設けました。
・上下に積み重ねることも可能です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量入口圧力入口継手出口継手適用流体記号
31C293ガス25L/m0.3~0.99MPaφ8.5ホース継手20SMカプラソケットAr+CO2

31C293で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズの型番31C293のページです。
型番31C293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

    小型混合器“ミックボーイ”

    小型混合器“ミックボーイ”

      TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

      TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

        交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

        交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

          メーカー ユタカ ヤマト産業 ウエルドクラフト ウエルドクラフト
          通常価格 126,785円 95,034円 25,232円 10,074円
          通常出荷日 25日目   18日目   4日目   4日目  
          適用流体 ガス アルゴン - -
          流量(L/m) 25 - - -
          入口圧力(MPa) 0.3~0.99 - - -
          入口継手 φ8.5ホース継手 - - -
          出口継手 20SMカプラソケット - - -

          圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました