(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C279
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ リュウリョウケイ

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ 31C279

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,461円
税込単価
36,807円

【特長】・小流量用の計装パネル取付型流量計です。・他シリーズと比較しコンパクト...

詳細情報を確認する

  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口継手:
    Rc1/4
  • 出口継手:
    Rc1/4
  • 耐圧(MPa):
    1.5
  • 質量(g):
    500

Loading...

31C279 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C279

アルゴン
25
0.15
Ar

1個

33,461( 36,807円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小流量用の計装パネル取付型流量計です。
・他シリーズと比較しコンパクトに設計されており、小型装置等への取付けに最適です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量使用圧力入口継手出口継手耐圧質量
31C279アルゴン25L/m0.15MPaRc1/4Rc1/41.5MPa500g
31C280窒素25L/m0.15MPaRc1/4Rc1/41.5MPa500g
31C283ガス5L/m0.2MPaRc1/4Rc1/41.5MPa500g

31C279で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズの型番31C279のページです。
型番31C279に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

    小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

    小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

      小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

      小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

        小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

        小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

          中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

          中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

            中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

            中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

              小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

              小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                  中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

                  中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

                    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                      ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                      ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                          TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                          TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ウエルドクラフト
                            通常価格 31,071円 46,607円 11,232円 10,833円 28,750円 26,070円 8,627円 15,892円 28,035円 19,464円 32,885円 53,036円 4,572円
                            通常出荷日 25日目   25日目   4日目~   15日目   15日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目  
                            流量計方式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 OUT式 OUT式 - - -
                            入口継手 Rc1/4 Rc1/4 φ8.5ホース継手 3/4-16UNF袋ナット φ8.5ホース継手 G1/4オス G1/4 3/4-16UNF袋ナット 3/4-16UNF袋ナット W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット -
                            出口継手 Rc1/4 Rc1/4 - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 -
                            耐圧(MPa) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - - - -
                            質量(g) 500 600 300 400 400 300 300 1400 400 1600 1900 - -

                            小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C280
                            31C283
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 流量
                            (L/m)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            33,461円

                            ( 36,807円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            窒素250.15N2

                            31,071円

                            ( 34,178円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            ガス50.2CO2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました