(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C272
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ リュウリョウケイ

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ 31C272

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,607円 38,026円
税込単価
51,268円 41,829円

【特長】・小流量用の計装パネル取付型流量計です。・後面をパネルに固定するタイプ...

詳細情報を確認する

  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口継手:
    Rc1/4
  • 出口継手:
    Rc1/4
  • 耐圧(MPa):
    1.5
  • 質量(g):
    600

Loading...

31C272 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C272

アルゴン
0.25
Ar

1個

46,607円

38,026

( 41,829円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小流量用の計装パネル取付型流量計です。
・後面をパネルに固定するタイプで、複数台を並列して使用する場合、狭い間隔で取付けることができます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量使用圧力入口継手出口継手耐圧質量
31C268窒素25L/m0.2MPaRc1/4Rc1/41.5MPa600g
31C272アルゴン25L/m0.25MPaRc1/4Rc1/41.5MPa600g

31C272で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズの型番31C272のページです。
型番31C272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

    小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

    小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

      R-11用流量計外管

      R-11用流量計外管

        R-8用流量計外管

        R-8用流量計外管

          LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

          LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

            中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

            中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                ホースジョイントφ8

                ホースジョイントφ8

                  ホースジョイントφ9

                  ホースジョイントφ9

                    中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

                    中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

                      乾式安全器 BIGタックル

                      乾式安全器 BIGタックル

                        中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

                        中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

                          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

                          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ 阪口製作所 阪口製作所 ヤマト産業 ユタカ ヤマト産業 阪口製作所 阪口製作所 ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ
                            通常価格 46,607円 31,071円 2,157円 2,133円 333,435円 26,070円 24,345円 866円 866円 28,035円 507,530円 28,750円 8,627円
                            通常出荷日 25日目   25日目   7日目   7日目   5日目   4日目~   1日目   7日目   7日目   4日目~   5日目   15日目   4日目~  
                            流量(L/m) 25 - - - - - - - - - - - -
                            流量計方式 OUT式 OUT式 - - - OUT式 - - - OUT式 - OUT式 IN式
                            入口継手 Rc1/4 Rc1/4 - - - G1/4オス - - - 3/4-16UNF袋ナット - φ8.5ホース継手 G1/4
                            出口継手 Rc1/4 Rc1/4 - - - φ8.5ホース継手 - - - φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手
                            耐圧(MPa) 1.5 1.5 - - - 1.5 - - - - - 1.5 1.5

                            小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C268
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            46,607円

                            ( 51,268円 )
                            1個 あり

                            25日目

                            窒素0.2N2

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました