(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C240
中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ リュウリョウケイ

中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ 31C240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,964円
税込単価
35,160円

【仕様】・中流量用のパネル取付型流量計です。・流量計方式:OUT式

詳細情報を確認する

  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 耐圧(MPa):
    1.5
  • 質量(g):
    400

Loading...

31C240 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C240

窒素
100
0.5
N2

1個

31,964( 35,160円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中流量用のパネル取付型流量計です。
・流量計方式:OUT式

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量使用圧力入口継手出口継手質量耐圧
31C236アルゴン50L/m0.3MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手400g1.5MPa
31C237窒素50L/m0.3MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手400g1.5MPa
31C238ガス50L/m0.3MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手400g1.5MPa
31C239アルゴン100L/m0.5MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手400g1.5MPa
31C240窒素100L/m0.5MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手400g1.5MPa
31C241ガス100L/m0.5MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手400g1.5MPa

31C240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズの型番31C240のページです。
型番31C240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

    中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

    中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

      中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

      中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

        小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

        小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

          小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

          小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

            小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

            小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

                アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

                  R-8用流量計外管

                  R-8用流量計外管

                    R-11用流量計外管

                    R-11用流量計外管

                      A型切断器 CT-02

                      A型切断器 CT-02

                        切断器 スキルカット-250

                        切断器 スキルカット-250

                          メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 小池酸素工業 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 小池酸素工業
                          通常価格 28,750円 26,070円 28,035円 10,833円 11,232円 8,627円 24,345円 37,375円 2,133円 2,157円 15,799円 32,687円
                          通常出荷日 15日目   4日目~   4日目~   15日目   4日目~   4日目~   1日目   5日目~   7日目   7日目   8日目   5日目  
                          流量計方式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 IN式 IN式 - - - - - -
                          入口継手 φ8.5ホース継手 G1/4オス 3/4-16UNF袋ナット 3/4-16UNF袋ナット φ8.5ホース継手 G1/4 - - - - - -
                          出口継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 - - - - - -
                          耐圧(MPa) 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - - - - - -
                          質量(g) 400 300 400 400 300 300 - - - - - -

                          中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          31C236
                          31C237
                          31C238
                          31C239
                          31C241
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用流体 流量
                          (L/m)
                          使用圧力
                          (MPa)
                          適用流体記号

                          28,750円

                          ( 31,625円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          アルゴン500.3Ar

                          28,750円

                          ( 31,625円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          窒素500.3N2

                          28,750円

                          ( 31,625円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          ガス500.3CO2

                          31,964円

                          ( 35,160円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          アルゴン1000.5Ar

                          31,964円

                          ( 35,160円 )
                          1個 あり

                          15日目

                          ガス1000.5CO2

                          ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました