(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,035円 ~ 33,654円
税込価格
30,839円 ~ 37,019円

【仕様】・中流量用の配管取付型流量計です。・流量計方式:OUT式

詳細情報を確認する

  • 流量計方式:
    OUT式
  • 入口継手:
    3/4-16UNF袋ナット
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 質量(g):
    400

(i)ご注意

  • 本製品は、配管取付用です。絶対に直接ボンベへ取付けないでください。配管の接続口が3/4-16UNFネジと異なる場合は、別途変換アダプターをご用意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
窒素
50
0.3
N2

1個

28,035( 30,839円 )

15日目

窒素
100
0.5
N2

1個

33,654( 37,019円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中流量用の配管取付型流量計です。
・流量計方式:OUT式

(i)ご注意

  • 本製品は、配管取付用です。絶対に直接ボンベへ取付けないでください。配管の接続口が3/4-16UNFネジと異なる場合は、別途変換アダプターをご用意ください。

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量使用圧力入口継手出口継手質量
31C230アルゴン50L/m0.3MPa3/4-16UNF袋ナットφ8.5ホース継手400g
31C231窒素50L/m0.3MPa3/4-16UNF袋ナットφ8.5ホース継手400g
31C232ガス50L/m0.3MPa3/4-16UNF袋ナットφ8.5ホース継手400g
31C233アルゴン100L/m0.5MPa3/4-16UNF袋ナットφ8.5ホース継手400g
31C234窒素100L/m0.5MPa3/4-16UNF袋ナットφ8.5ホース継手400g
31C235ガス100L/m0.5MPa3/4-16UNF袋ナットφ8.5ホース継手400g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

    小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

    小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

        中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

        中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

            ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

              配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ

              配管用圧力調整器 ゴールド配管シリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                配管用流量計付圧力調整器 FR-IPシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                    ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ

                      小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

                      小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                          ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                          ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 28,035円 10,833円 26,070円 28,750円 8,627円 32,885円 14,440円 15,892円 19,464円 17,692円 11,232円 37,857円 107,142円
                            通常出荷日 4日目~   15日目   4日目~   15日目   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   25日目  
                            流量計方式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 IN式 - - OUT式 OUT式 - IN式 OUT式 -
                            入口継手 3/4-16UNF袋ナット 3/4-16UNF袋ナット G1/4オス φ8.5ホース継手 G1/4 - - 3/4-16UNF袋ナット W22(右)袋ナット - φ8.5ホース継手 W22(右)袋ナット -
                            出口継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 Rc1/4
                            質量(g) 400 400 300 400 300 1900 - 1400 1600 1500 300 2300 2100

                            中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました