(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,232円 ~ 11,666円
税込価格
12,355円 ~ 12,833円

【仕様】・小流量用のパネル取付型流量計です。・流量計方式:IN式

詳細情報を確認する

  • 流量計方式:
    IN式
  • 入口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 耐圧(MPa):
    1.5
  • 質量(g):
    300

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
出口継手
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルゴン
25
0.15
φ8.5ホース継手
Ar

1個

11,666( 12,833円 )

4日目

窒素
25
0.15
φ8.5ホース継手
N2

1個

11,666( 12,833円 )

15日目

ガス
25
0.15
φ8.5ホース継手
CO2

1個

11,232( 12,355円 )

4日目

水素
30
0.15
φ8.5ホース継手
H2

1個

11,666( 12,833円 )

15日目

ヘリウム
30
0.15
φ8.5ホース継手
He

1個

11,666( 12,833円 )

15日目

アルゴン
25
0.2
φ8.ホース継手
Ar

1個

11,666( 12,833円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・小流量用のパネル取付型流量計です。
・流量計方式:IN式

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

    中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

    中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

      小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

      小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

        小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

        小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

          小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

            ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

            ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

              中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

              中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

                小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

                小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

                  中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                  中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

                    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                    炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                      ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                        流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                          ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                          ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 11,232円 28,750円 10,833円 46,607円 8,627円 37,857円 28,035円 31,071円 26,070円 53,036円 27,885円 19,464円 32,885円
                            通常出荷日 4日目~   15日目   15日目   25日目   4日目~   4日目~   4日目~   25日目   4日目~   4日目~   15日目   4日目~   4日目~  
                            流量計方式 IN式 OUT式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 OUT式 OUT式 OUT式 - IN式 OUT式 -
                            入口継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 3/4-16UNF袋ナット Rc1/4 G1/4 W22(右)袋ナット 3/4-16UNF袋ナット Rc1/4 G1/4オス W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット -
                            耐圧(MPa) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 1.5 - - - -
                            質量(g) 300 400 400 600 300 2300 400 500 300 - 1600 1600 1900

                            小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました