(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【仕様】・小流量用の圧力調整器取付型流量計です。・流量計方式:IN式

詳細情報を確認する

  • 流量計方式:
    IN式
  • 入口継手:
    G1/4
  • 出口継手:
    φ8.5ホース継手
  • 耐圧(MPa):
    1.5
  • 質量(g):
    300

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
流量(L/m)
使用圧力(MPa)
適用流体記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

310053

窒素
25
0.15
N2

1個

10,500( 11,550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・小流量用の圧力調整器取付型流量計です。
・流量計方式:IN式

カタログ

 

310053で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズの型番310053のページです。
型番310053に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズ

    中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

    中流量用配管取付型流量計 LF-Bシリーズ

      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

      中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

        小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

        小流量用パネル取付型流量計 NF-Pシリーズ

          小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

          小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ

            中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

            中流量用パネル取付型流量計 LF-Pシリーズ

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

              溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

                アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

                  R-8用流量計外管

                  R-8用流量計外管

                    R-11用流量計外管

                    R-11用流量計外管

                      乾式安全器 BIGタックル

                      乾式安全器 BIGタックル

                        小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

                        小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ

                          小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

                          小流量用計装パネル取付型流量計 PF-8Nシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 小池酸素工業 阪口製作所 阪口製作所 小池酸素工業 ユタカ ユタカ
                            通常価格 8,627円 28,035円 26,070円 11,232円 10,833円 28,750円 24,345円 35,676円 2,133円 2,157円 507,530円 46,607円 31,071円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   15日目   15日目   1日目   5日目~   7日目   7日目   5日目   25日目   25日目  
                            流量計方式 IN式 OUT式 OUT式 IN式 OUT式 OUT式 - - - - - OUT式 OUT式
                            入口継手 G1/4 3/4-16UNF袋ナット G1/4オス φ8.5ホース継手 3/4-16UNF袋ナット φ8.5ホース継手 - - - - - Rc1/4 Rc1/4
                            出口継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - - - - - Rc1/4 Rc1/4
                            耐圧(MPa) 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - - - 1.5 1.5
                            質量(g) 300 400 300 300 400 400 - - - - - 600 500

                            小流量用圧力調整器取付型流量計 NFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C208
                            31C209
                            31C212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 流量
                            (L/m)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            適用流体記号

                            10,316円

                            ( 11,348円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アルゴン250.15Ar

                            8,627円

                            ( 9,490円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ガス250.15CO2

                            8,627円

                            ( 9,490円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            アルゴン250.2Ar

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました