(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C207
ガスセイバー YGSシリーズ ガスセイバー

ガスセイバー YGSシリーズ 31C207

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,862円
税込単価
32,848円

【特長】・ガス切断、ガス溶接作業におけるガスの節約と作業合理化に役立つ製品です...

詳細情報を確認する

  • 入口継手:
    φ8.5、φ10.5ホース継手
  • 出口継手:
    φ8.5、φ10.5ホース継手

Loading...

31C207 の仕様・寸法情報

型番
適用流体
適用流体記号
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C207

LPG
LPG
1300

1個

29,862( 32,848円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス切断、ガス溶接作業におけるガスの節約と作業合理化に役立つ製品です。
・トーチをレバーにかけるだけでガスが止まり、再び作業を開始する際は、トーチをレバーから外せばガスが流れます。
・パイロットバーナー炎で簡単に火が付けられます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体
31C206アセチレン
31C207LPG

31C207で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスセイバー YGSシリーズの型番31C207のページです。
型番31C207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスセイバー YGSシリーズ

ガスセイバー YGSシリーズ

    ツインガスホース(酸素・プロパン)

    ツインガスホース(酸素・プロパン)

      ツインガスホース(酸素・アセチレン)

      ツインガスホース(酸素・アセチレン)

        NTスマートツインホース

        NTスマートツインホース

          中圧式手動ガス溶接器火口

          中圧式手動ガス溶接器火口

            切断・溶接両用器(アセチレン用)

            切断・溶接両用器(アセチレン用)

              アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

              アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君II

                低圧式手動ガス溶接器火口

                低圧式手動ガス溶接器火口

                  ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                  ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

                    切断器用火口(LPG用)

                    切断器用火口(LPG用)

                      切断器 スキルカット-100

                      切断器 スキルカット-100

                        切断器 スキルカット-250

                        切断器 スキルカット-250

                          TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                          TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                            メーカー ユタカ スター電器製造 スター電器製造 NT 小池酸素工業 ヤマト産業 小池酸素工業 小池酸素工業 ユタカ 日酸TANAKA 小池酸素工業 小池酸素工業 ウエルドクラフト
                            通常価格 29,862円 15,700円 7,756円 11,600円 7,565円 21,217円 35,676円 1,596円 32,885円 1,950円 24,206円 31,323円 25,232円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   2日目   5日目   1日目   5日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   4日目  
                            入口継手 φ8.5、φ10.5ホース継手 - - - - - - - - - - - -
                            出口継手 φ8.5、φ10.5ホース継手 - - - - - - - φ8.5ホース継手 - - - -

                            ガスセイバー YGSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C206
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用流体 適用流体記号 質量
                            (g)

                            34,106円

                            ( 37,517円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アセチレンC2H21200

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました