(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C204
ステンレス製マニュアルバルブ SPMVシリーズ ステンレスセイマニュアルバルブ

ステンレス製マニュアルバルブ SPMVシリーズ 31C204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,174円
税込単価
29,891円

【仕様】・ステンレス製のマニュアルバルブです。・入口継手:W22(右)袋ナット...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    φ6ホース継手
  • 質量(g):
    500

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。圧力計ありのタイプとなしのタイプがございますのでお選びの際はお気をつけ下さい。

Loading...

31C204 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
高圧側圧力計(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C204

圧力計なし
-

1個

27,174( 29,891円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレス製のマニュアルバルブです。
・入口継手:W22(右)袋ナット
・出口継手:φ6ホース継手

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。圧力計ありのタイプとなしのタイプがございますのでお選びの際はお気をつけ下さい。

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ
31C204ガス圧力計なし
31C205ガス圧力計あり

31C204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製マニュアルバルブ SPMVシリーズの型番31C204のページです。
型番31C204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製マニュアルバルブ SPMVシリーズ

ステンレス製マニュアルバルブ SPMVシリーズ

    ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

    ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

      特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

      特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

        サンロックOP-1

        サンロックOP-1

          大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

          大流量用中圧調整型圧力調整器 FR-ILS-OPシリーズ

            流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

            流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

              配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

              配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

                ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

                  炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                  炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

                    流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                    流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

                      メーカー ユタカ ユタカ ユタカ 阪口製作所 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                      通常価格 27,174円 107,142円 71,428円 1,333円 51,071円 19,464円 15,892円 57,501円 31,607円 14,999円
                      通常出荷日 15日目   25日目   4日目   7日目   14日目~   4日目~   15日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                      適用流体 ガス ガス ガス 酸素 - - ガス ガス ガス -
                      入口継手 W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット - - W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット -
                      出口継手 φ6ホース継手 Rc1/4 - - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手 - - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手
                      質量(g) 500 2100 3100 - 2500 1600 1200 1200 1800 1400

                      ステンレス製マニュアルバルブ SPMVシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      31C205
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ 高圧側圧力計
                      (MPa)

                      37,074円

                      ( 40,781円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      圧力計あり25

                      ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました