(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,321円 ~ 38,393円  特別価格 
税込価格
41,053円 ~ 42,232円  特別価格 

【仕様】・炭酸ガス用のノーヒーター型圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 適用流体:
    ガス
  • 流量(L/m):
    25
  • 流量計方式:
    IN式
  • 入口圧力(MPa):
    12以下
  • 低圧側圧力計(MPa):
    0.5
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 適用流体記号:
    CO2
  • 質量(g):
    2900
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
使用圧力(MPa)
出口継手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
9/16-18UNFオス

1個

38,393円

31,616

( 34,778円 )

15日目

0.3
RC1/4

1個

38,393円

31,616

( 34,778円 )

15日目

0.15
φ8.5ホース継手

1個

37,321円

30,737

( 33,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・炭酸ガス用のノーヒーター型圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体出口継手
31002ガスφ8.5ホース継手
31C167ガス9/16-18UNFオス
31C168ガスRC1/4
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズ

    MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

    MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

      炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2507シリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

        炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-2501シリーズ

          ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

          ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ

            中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

            中流量用圧力調整器取付型流量計 LFシリーズ

              炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

              炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR-Nシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                  流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                    中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                      ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                      ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                        炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                        炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                          一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ
                            通常価格 37,321円 33,035円 31,607円 31,428円 32,885円 26,070円 53,036円 71,428円 19,464円 84,820円 107,142円 16,785円 14,105円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   25日目   25日目   15日目   15日目  
                            商品タイプ ガス調節器 - - - ガス調節器 - - - - - - - -
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス - - ガス ガス - - ガス ガス ガス
                            流量(L/m) 25 20 25 25 50 - - - 25 - - 3 25
                            流量計方式 IN式 - - IN式 - OUT式 - - OUT式 OUT式 - - -
                            入口圧力(MPa) 12以下 - 12以下 12以下 14.8以下 - 12以下 14.8以下 14.8以下 14.8以下 30以下 12以下 14.8以下

                            炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-PFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました