(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:31C165
ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ ガスカオンキ

ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ 31C165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
231,787円 174,466円
税込単価
254,966円 191,913円

【仕様】・一般産業用のガス加温器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    ガス
  • 入口継手:
    W22(右)袋ナット
  • 出口継手:
    W22(右)オス
  • 適用流体記号:
    CO2,O2,N2
  • 質量(g):
    2300
  • 付属品:
    ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

(i)ご注意

  • ガス加温器には減圧機構がありません。液体窒素、液化酸素の低温容器やサイフォン管式ボンベに取付けてのご使用はできません。防爆構造ではありませんので、メタンガス等の可燃性ガスにはご使用しないでください。

Loading...

31C165 の仕様・寸法情報

型番
ヒーター容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31C165

400

1個

231,787円

174,466

( 191,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・一般産業用のガス加温器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

(i)ご注意

  • ガス加温器には減圧機構がありません。液体窒素、液化酸素の低温容器やサイフォン管式ボンベに取付けてのご使用はできません。防爆構造ではありませんので、メタンガス等の可燃性ガスにはご使用しないでください。

カタログ

 

31C165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズの型番31C165のページです。
型番31C165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ

ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ

    ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

    ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

      ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

      ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

        ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

          配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

          配管用圧力調整器 SAFETYゲージレス配管用調整器

            ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

            ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ

              ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

              ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                  ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                  ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                    大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

                      アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

                      アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

                        ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                        ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

                            メーカー ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ
                            通常価格 231,787円 60,200円 76,425円 26,539円 13,909円 57,501円 37,928円 14,105円 107,142円 176,786円 17,292円 29,463円 19,464円
                            通常出荷日 4日目   35日目   4日目~   14日目~   5日目   4日目~   25日目   15日目   25日目   35日目   5日目   15日目   4日目~  
                            適用流体 ガス ガス ガス ガス - ガス ガス ガス ガス ガス - ガス -
                            入口継手 W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット - W22(右)袋ナット W22(右)袋ナット - - - - - W22(右)袋ナット
                            出口継手 W22(右)オス - - - - - - φ8.5ホース継手 Rc1/4 - - φ8.5ホース継手 φ8.5ホース継手
                            適用流体記号 CO2,O2,N2 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2300 300 1700 1100 - 1200 1300 1200 2100 5000 - 1800 1600

                            ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            31C166
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヒーター容量
                            (W)

                            249,463円

                            ( 274,409円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            600

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました